TIDA-01539
車載エレクトロクロミック ミラー用の自動調光ミラーのリファレンス デザイン
TIDA-01539
概要
今日の自動車は、自動調光ミラーを使用してグレアを防止し、ドライバの視界が消失することを防いでいます。このリファレンス デザインは、人間の目に対応する新しい環境光センサと大電流のアンプ段を活用して、容量性のエレクトロクロミック ミラー負荷を駆動します。
特長
- 応答性が人間の目に類似した光センサ
- 10 ビット出力
- 3.3V、400mA 容量性負荷ドライバ
- エレクトロクロミック (電気的色制御、防眩) 負荷の高速放電
- 広い VBAT 動作 (最大 40V)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRW90.PDF (56 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載エレクトロクロミック・ミラー用の自動調光ミラーのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/05/11 |