OPT3001-Q1

アクティブ

人間の目と同様の高精度応答を実現する車載デジタル周辺光センサ(ALS)

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
OPT4001-Q1 アクティブ 車載、高速、高精度、デジタル周囲光センサ (ALS) Increased speed and resolution

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Applications Automotive Infotainment
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Applications Automotive Infotainment
USON (DNP) 6 4 mm² 2 x 2
  • 車載デバイス用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード 2 (USON、SOT-5X3 パッケージ):-40℃~105℃、TA
    • 温度グレード 3 (USON パッケージのみ):-40℃~85℃、TA
  • 高精度の光フィルタリングにより人間の目に適合
    • 99% 超 (標準値) の IR を除去 (USON パッケージ)
    • ±85° の入射角にわたって 99% 超 (標準値) の IR を除去 (SOT-5X3 パッケージ)
  • 自動フルスケール設定機能により、ソフトウェアが簡素化され、適切な構成を実現
  • 測定範囲:0.01lux~83klux
  • 自動ゲイン範囲設定により、23 ビットの実効ダイナミック レンジを実現
  • 12 個のバイナリ重み付けフルスケール レンジ設定:レンジ間のマッチング < 0.2% (標準値)
  • 小さい動作電流:1.8µA (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 許容の I/O
  • 柔軟な割り込みシステム
  • 小さなフォームファクタ
    • 2mm × 2mm × 0.65mm の USON パッケージ
    • 2.1mm x 1.9mm x 0.6mm の SOT-5X3 パッケージ
  • 車載デバイス用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード 2 (USON、SOT-5X3 パッケージ):-40℃~105℃、TA
    • 温度グレード 3 (USON パッケージのみ):-40℃~85℃、TA
  • 高精度の光フィルタリングにより人間の目に適合
    • 99% 超 (標準値) の IR を除去 (USON パッケージ)
    • ±85° の入射角にわたって 99% 超 (標準値) の IR を除去 (SOT-5X3 パッケージ)
  • 自動フルスケール設定機能により、ソフトウェアが簡素化され、適切な構成を実現
  • 測定範囲:0.01lux~83klux
  • 自動ゲイン範囲設定により、23 ビットの実効ダイナミック レンジを実現
  • 12 個のバイナリ重み付けフルスケール レンジ設定:レンジ間のマッチング < 0.2% (標準値)
  • 小さい動作電流:1.8µA (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
  • 5.5V 許容の I/O
  • 柔軟な割り込みシステム
  • 小さなフォームファクタ
    • 2mm × 2mm × 0.65mm の USON パッケージ
    • 2.1mm x 1.9mm x 0.6mm の SOT-5X3 パッケージ

OPT3001-Q1 は、可視光の強度を測定する光センサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致し、強力な赤外線除去も備えており、SOT-5X3 パッケージ バリアントについては、その赤外線除去が広い入射角にわたって有効です。

OPT3001-Q1 は、人間の目と同じように光の強度を測定するシングル チップのルクス メーターです。OPT3001-Q1 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な IR 除去により、光源にかかわらず人間の目の感覚に一致する照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能があるため、産業用のデザインで美観上の理由から暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3001-Q1デバイスは、人間の目が感じる光環境を実現するシステム向けに開発された製品です。人間の目との一致度が低く、IR除去も弱いフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の環境光センサの代替品として理想的です。

柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、1 回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェイクアップ イベントを調べ、割り込みピンで通知します。デジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル インターフェイスで通知されます。

OPT3001-Q1デバイスは消費電力が低く、電源電圧も低いため、バッテリ駆動のシステムで長時間動作可能です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択することなく、0.01 ルクスから 83k ルクスの測定に対応できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック レンジにわたって光の測定が可能です。

OPT3001-Q1 は、可視光の強度を測定する光センサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致し、強力な赤外線除去も備えており、SOT-5X3 パッケージ バリアントについては、その赤外線除去が広い入射角にわたって有効です。

OPT3001-Q1 は、人間の目と同じように光の強度を測定するシングル チップのルクス メーターです。OPT3001-Q1 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な IR 除去により、光源にかかわらず人間の目の感覚に一致する照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能があるため、産業用のデザインで美観上の理由から暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3001-Q1デバイスは、人間の目が感じる光環境を実現するシステム向けに開発された製品です。人間の目との一致度が低く、IR除去も弱いフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の環境光センサの代替品として理想的です。

柔軟なデジタル動作により、システムの統合が可能です。連続的な測定も、1 回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェイクアップ イベントを調べ、割り込みピンで通知します。デジタル出力は、I2C および SMBus 互換の 2 線式シリアル インターフェイスで通知されます。

OPT3001-Q1デバイスは消費電力が低く、電源電圧も低いため、バッテリ駆動のシステムで長時間動作可能です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択することなく、0.01 ルクスから 83k ルクスの測定に対応できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック レンジにわたって光の測定が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPT3001-Q1 環境光センサ(ALS) データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) LIGHTSOURCE01EVM Light Source EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 20日
証明書 OPT3001DTSQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 13日
アプリケーション概要 How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) PDF | HTML 2024年 1月 19日
アプリケーション・ノート Standalone Evaluation Platform for TI Light Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2023年 7月 21日
アプリケーション概要 Using Digital Output Ambient Light Sensors for Automotive Displays 2019年 6月 27日
アプリケーション概要 OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor 2017年 8月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) OPT3001EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 10月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPT3001EVM — OPT3001 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ (ALS) の評価基板

The OPT3001 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit.  It uses a two-wire interface that works with the I2C protocol making it ideal for many applications.  The OPT3001EVM is a platform for evaluating the performance of the OPT3001 under various (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-020010 — HMI 機能搭載、車載 HVAC 制御のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、HVAC(空調)向けの HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)アプリケーションで、コスト効率の優れたソリューションを実現します。このリファレンス・デザインは、同期整流降圧コンバータ、ブラシ付き DC モーター向けのマルチ・チャネル・ハーフ・ブリッジ・モーター・ドライバ、およびマルチ・チャネル LED ドライバを搭載しています。この LED ドライバは、周囲光センサで測定した周囲光の強度に応じて LED 輝度を設定します。このリファレンス・デザインに搭載したハイサイド・スイッチは、以下のさまざまな負荷を駆動します - (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01500 — HVAC HMI(冷暖房空調のヒューマン・マシン・インターフェイス)向け車載マルチチャネル LED ドライバのリファレンス・デザイン

HVAC(エアコン)用の HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)では、多数の LED を使用してディスプレイとボタンを照らしています。これらの LED を駆動する回路は従来、ディスクリート部品を使用して実装されていました。その結果、マイコンは外付けのローサイド BJT(バイポーラ・トランジスタ)を駆動し、BJT が電流をシンクし、LED に対する直列抵抗を使用して電流を制限していました。これらの BJT は、調光効果を実現するために PWM 信号を使用して駆動すること、またはオン / (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020001 — 車載 144 ゾーン・ローカル調光バックライトのリファレンス・デザイン

ローカル調光バックライトに関するこのリファレンス・デザインは、ハイ・ダイナミック・レンジ(HDR)またはローカル調光テクノロジーを通じて、電力の節減、液晶ディスプレイ(LCD)の寿命延長、車載用ディスプレイの品質向上を実現します。7 個のマルチチャネル定電流 LED ドライバは、パルス幅変調(PWM)によるオンタイムと電流レベルの輝度構成を通じて、144 ゾーンのローカル調光に対応します。単一のシリアル・インターフェイスで複数の LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01539 — エレクトロクロミック・ミラー向け車載自動調光ミラーのリファレンス・デザイン

現在の自動車には、自動調光(防眩)ミラーが採用されており、ぎらつきを防止してドライバーの視界が失われる事態を防止しています。このリファレンス・デザインは、人間の目に対応する新しい環境光センサと大電流のアンプ段を活用して、容量性のエレクトロクロミック(電気的色制御、防眩)ミラー負荷を駆動します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01008 — 温度センス機能搭載光学センス・バックライトのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、周囲光レベルを基準としてバックライトの輝度を調整する方法で消費電力を低減し、LCD とバックライトの寿命を延長します。capTIvate タッチ・スライダを使用すると、輝度に関するユーザーの好みに基づいて、輝度を微調整することができます。LCD ディスプレイ全般は温度に敏感で、温度要件を規定していますが、監視用のリモート温度センサを搭載しているので、システムを保護するためのサーマル・シャットダウン機能を実装できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DNP) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ