TIDA-01558

DC UPS 用の 98% 効率、全アナログ、24V ~ 36V、500W バックアップおよび 50W 充電器のリファレンス デザイン

TIDA-01558

設計ファイル

概要

このアナログ、双方向電力変換のリファレンス デザインには、500Wの放電または昇圧段と、50W の充電または降圧段があります。このリファレンス デザインは24V バッテリ パックと、30V ~ 38V のバス電圧用に作成されており、DC-UPS、バッテリ バックアップ ユニット (BBU)、ローカル エネルギー ストレージ (LES)、DC/DC ブリック モジュールに使用できます。このデザインは放電が98%超、充電が95%超の高効率であるため、熱管理が最適化され、バッテリ バックアップの時間が延長されます。

特長
  • バックアップ電源として、ピーク時 98.3%、全負荷時 97.4% の高効率
  • バックアップ電源として 20A、30V の高出力を供給し、通常動作時には 2A でバッテリを充電します。
  • 充電モードからバックアップ電源モードへの 500μs 未満の高速切り替えにより、停電時にも高速な電力転送が可能になります。
  • ヒートシンクを内蔵したコンパクトなソリューション (65mm × 60mm × 18mm)
  • 標準効率 ≈95%、最大効率 98.5% 以上
  • 遷移用のアナログソリューションを内蔵し、CC-CV ロジックを実装してソリューション コストを削減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU445.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRUP9.PDF (134 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUP8.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUQ1.ZIP (1301 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEA3.ZIP (783 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUQ0.PDF (588 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRUP7.PDF (210 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM293A拡張温度範囲対応、デュアル、高精度、標準コンパレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCSシングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS43060広い入力電圧範囲、7.5V ゲート ドライブ、標準 FET 向け、低静止電流 (Iq)、58V、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM358Aデュアル、30V、700kHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR14020低静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、4V ~ 40V、2A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド DC UPS用の98%効率、全アナログ、24V~36V、500Wバックアッ プおよび50W充電器のリファレンス・デザイン 英語版 2017/12/15

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。