ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR14020

アクティブ

低静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、4V ~ 40V、2A、2.2MHz、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51420 アクティブ SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ、40µA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧 SOT-23 package, integrated compensation and synchronous rectification.
TLVM13620 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 2A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 90mΩ ハイサイド MOSFET
  • 最小スイッチ オン時間:75ns
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 外部設定可能なソフト スタート
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 2A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 90mΩ ハイサイド MOSFET
  • 最小スイッチ オン時間:75ns
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 外部設定可能なソフト スタート
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ

LMR14020 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、2A の降圧型レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

space

LMR14020 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、2A の降圧型レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR14020 40μA IQ の SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ 40V 2A、2.2MHz 降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 14日
アプリケーション・ノート Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) 2019年 4月 25日
アプリケーション・ノート How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) 2019年 3月 29日
アプリケーション・ノート How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters 2018年 4月 27日
アプリケーション・ノート Design Feedforward Capacitor for LMR14020 2017年 12月 20日
アプリケーション・ノート How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter 2017年 9月 20日
アプリケーション・ノート Extending Buck Regulator to Positive Buck-Boost Configuration 2017年 9月 2日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UH981-Q1EVM — DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux981-Q1EVM は、DS90Ux981-Q1 MIPI DSI から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。  DS90Ux981-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。2 ポートの MIPI DSI 入力は、MIPI DSI v1.3.1 や DPHY v1.2 との互換性があり、レーンあたり最大 2.5Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps (...)
評価ボード

DS90UH981-Q1MEVM — DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux981-Q1MEVM は、DS90Ux981-Q1 MIPI DSI から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。  DS90Ux981-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。2 ポートの MIPI DSI 入力は、MIPI DSI v1.3.1 や DPHY v1.2 との互換性があり、レーンあたり最大 2.5Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps (...)
評価ボード

DS90UH983-Q1EVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983-Q1EVM は、DS90Ux983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
評価ボード

DS90UH983-Q1MEVM — DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux983M-Q1EVM は、DS90Ux983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV シリアライザへの接続を評価するための評価基板です。  DS90Ux983-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、UHD (超高品位) の解像度をサポートしています。DisplayPort 入力は、DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 13.5Gbps の速度に、また、FPD-Link III (...)
評価ボード

DS90UH984-Q1EVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板

DS90Ux984-Q1EVM は、DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV から組込み DisplayPort デシリアライザへの接続を評価するための評価基板です。  DS90Ux984-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。出力の DP/eDP インターフェイスは、Embedded DisplayPort や DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 (...)
評価ボード

DS90UH984-Q1MEVM — DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板

DS90Ux984-Q1MEVM は、DS90Ux984-Q1 FPD-Link IV から組込み DisplayPort デシリアライザへの接続を評価するための評価基板です。  DS90Ux984-Q1 は、4K、30 ビット/ピクセル、60Hz を含め、超高品位 (UHD) の解像度をサポートしています。出力の DP/eDP インターフェイスは、Embedded DisplayPort や DisplayPort v1.4 との互換性があり、レーンあたり最大 8.1Gbps の速度に対応しています。FPD-Link インターフェイスは、FPD-Link IV モードでチャネルあたり最大 (...)
評価ボード

DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板

DS90Ux988-Q1 は、DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV から OLDI/RGB への接続を行うブリッジ デバイスの評価基板 (EVM) です。このデバイスは、FPD-Link IV モードの DS90Ux981-Q1 または DS90Ux983-Q1 の各シリアライザのような FPD-Link IV 対応シリアライザと連携します。あるいは、下位互換モードの DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1、DS90Ux949-Q1 などの FPD-Link III (...)
評価ボード

DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板

DS90Ux988-Q1Mは、DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV から OLDI/RGB ブリッジ デバイスへの接続の 評価基板 (EVM) です。このデバイスは、FPD-Link IV モードの DS90Ux981-Q1 または DS90Ux983-Q1 の各シリアライザのような FPD-Link IV 対応シリアライザと連携します。あるいは、下位互換モードの DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1、DS90Ux949-Q1 などの FPD-Link III (...)
評価ボード

LMR14020SEVM — LMR14020S 降圧コンバータの評価基板

LMR14020SEVM は、降圧コンバータ LMR14020S の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR14020SEVM は、7V ~ 30V の入力 (公称 12V) で動作し、2A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板には、コンバータの動作の有効 / 無効を切り替えたり、出力電圧を変更したり、外部クロックと同期させたりするためのジャンパ コネクタも備わっています。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR14020S PSpice Average Model

SNVMB55.ZIP (30 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR14020S PSpice Transient Model

SNVM706.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR14020S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM818.ZIP (6 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01558 — DC UPS 用の 98% 効率、全アナログ、24V ~ 36V、500W バックアップおよび 50W 充電器のリファレンス デザイン

このアナログ、双方向電力変換のリファレンス デザインには、500Wの放電または昇圧段と、50W の充電または降圧段があります。このリファレンス デザインは24V バッテリ パックと、30V ~ 38V のバス電圧用に作成されており、DC-UPS、バッテリ バックアップ ユニット (BBU)、ローカル エネルギー ストレージ (LES)、DC/DC ブリック モジュールに使用できます。このデザインは放電が98%超、充電が95%超の高効率であるため、熱管理が最適化され、バッテリ バックアップの時間が延長されます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian