TIDA-01565

有線 OR MUX および PGA のリファレンス デザイン

TIDA-01565

設計ファイル

概要

この基板は、OPA837 オペアンプの有線 OR マルチプレクサ (MUX) およびプログラム可能ゲイン アンプ (PGA) への応用を示すものです。これらの応用は、アンプの高インピーダンス出力と、パワーダウン (PD) モードでの高インピーダンス反転入力により可能になるものです。オンボードのデュアル インライン パッケージ(DIP)スイッチ、またはSMAコネクタからのトランジスタ ロジック入力により、MUXまたはPGAの出力を選択できます。このボードは最高5.25Vのシングルまたはデュアル電源で動作します。帯域幅の低いPGAデザインの広帯域ノイズを排除するため、出力にはオプションとしてノイズ フィルタが搭載されます。

特長
  • MUX と PGA の構成を切り替えます
  • シングルまたはデュアル電源で駆動
  • 補助的な DIP スイッチ入力により出力を簡単に選択できます
  • 入力と出力を完全に絶縁
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU584.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWS3.PDF (698 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWS2.PDF (18 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWS5.ZIP (3227 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES9.ZIP (2246 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWS4.PDF (780 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWS1.ZIP (169 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

反転バッファとドライバ

SN74LVC2G042 チャネル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV2362デュアル、5V、7MHz、低ノイズ (8nV/√Hz) オペアンプ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA837低消費電力、高精度、105MHz、電圧帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル デマルチプレクサ / デコーダ

SN74LVC1G1392 ライン入力 4 ライン出力デコーダ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ワイヤード OR マルチプレクサ構成のディスエーブル・ピン搭載オペアンプのリファレンス・デザイン 英語版 2018/07/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。