TIDA-01570

物体データ出力を備えた車載用 77GHz レーダー モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01570

設計ファイル

概要

TIDA-01570 は、76 ~ 81GHz レーダー センサ モジュール向けのリファレンス デザインです。オンボード電源は車載バッテリからの入力を、レーダ アナログ フロント エンド (AFE)、プロセッサや CAN-FD トランシーバが必要とする複数の電圧レールに変換します。処理完了後に、付属の N-FD 物理層を通じて、物体に関するデータが供給されます。

特長
  • 同軸給電向けの広範囲電源電圧 (4V~14V) を提供
  • 逆電流保護機能を搭載しており、車載用バッテリからボードへの直接電力供給が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU458.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRV95.PDF (372 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV94.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV97.ZIP (2219 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEE7.ZIP (1368 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV96.PDF (3440 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV93.PDF (584 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

TCAN1042GV-Q1車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP87702-Q1診断機能搭載、デュアル降圧コンバータと 5V 昇圧回路

データシート: PDF
車載ミリ波レーダー センサ

AWR1642DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53625-Q1車載対応、2.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A52-Q1車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド オブジェクト・データ出力付きの車載用77GHzレーダー・モジュール のリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/02
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020/11/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。