LP87702-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- 機能安全品質管理
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 外部電圧監視用の 2 つの入力
- 2 つのプログラム可能なパワー・グッド信号
- 診断専用の基準電圧
- リセット出力付きのウィンドウ・ウォッチドッグ
- 出力短絡および過負荷保護
- 過熱警告および保護
- 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 2 つの高効率降圧 DC/DC コンバータ
- 最大出力電流:3.5A
- 2MHz、3MHz、4MHz のスイッチング周波数
- PWM/PFM 自動切り替えおよび強制 PWM での動作
- 出力電圧:0.7V~3.36V
- 5V 昇圧コンバータ
- 最大出力電流:600mA
- スイッチングを同期するための外部クロック入力
- 拡散スペクトラム変調
- プログラム可能なスタートアップ / シャットダウン・シーケンス (イネーブル信号に同期)
- 汎用出力 (GPO) を設定可能
- I2C 互換インターフェイスの Standard (100kHz)、Fast (400kHz)、Fast+ (1MHz)、High-Speed (3.4MHz) モードをサポート
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
LP87702-Q1を使用すると、最新のプラットフォーム、特に車載用レーダー / カメラおよび産業用レーダー・アプリケーションの電力管理要件を簡単に満たすことができます。このデバイスは、セーフティ・クリティカル・アプリケーションをサポートするための 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、5V 昇圧コンバータを内蔵しています。外部電源用の 2 つの電圧監視入力と、ウィンドウ・ウォッチドッグを内蔵しています。
PWM/PFM の自動切り替え (AUTO モード) 動作により、降圧コンバータは広い出力電流範囲にわたって高い効率が得られます。LP87702-Q1 は、リモート電圧センシングを使用してコンバータ出力とポイント・オブ・ロード (POL) の間の IR 降下を補償することで、出力電圧の精度を向上させています。
イネーブル信号と同期したプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン・シーケンスがサポートされ、汎用デジタル出力も含まれています。
スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小限に抑えます。ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリも搭載しており、各注文用型番の OTP は所定のアプリケーション向けに設定されています。各注文型番のデフォルトの OTP 設定については、テクニカル・リファレンス・マニュアルを参照してください。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
機能安全資料とその他の情報を入手できます。 ご請求
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
各種電源ソリューション
LP87702-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
LP8770Q1EVM — 診断機能付き昇圧 / デュアル降圧レギュレータ LP8770-Q1 の評価モジュール
TIDA-020011 — 車載ミリ波レーダー・ジェスチャ制御のリファレンス・デザイン
TIDEP-01021 — Beamsteering for corner radar reference design
また、このデザインを採用すると、3TX の同時動作を有効にする方法で、送信 (TX) のビーム・フォーミングを実現することもできます。6 ビットの TX (...)
TIDEP-01025 — ミリ波の診断とモニタリングのリファレンス デザイン
TIDA-01570 — 物体データを出力する車載 77GHz レーダー・モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-020004 — デュアル CAN FD 経由のオブジェクト・データ出力機能搭載、車載 RFCMOS 77GHz レーダー・モジュールのリファレンス・デザイン
PMP22334 — High efficiency, low-noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V automotive display reference design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。