TIDA-01579

画像処理アプリケーション向け、高効率、低出力リップル電源のリファレンス デザイン

TIDA-01579

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインにより、ビデオ監視システムのポイント オブ ロードの電力ツリーが最適化されます。このリファレンス デザインは、出力電圧の精度、電圧リップル、熱放散など主要なパラメータについて、高い性能を発揮します。高い性能を実現しながら、基板面積が小さく、BOM コストが低いのが特長です。このデザインは、ビデオ ドアベル、IPネットワーク カメラ、ワイヤレス カメラで一般的な 5V 電源で動作します。

特長
  • 標準出力電圧精度:1%
  • 全負荷時の高いシステム効率は 90%
  • 電圧リップルが 60μV 未満で、ノイズに敏感なペリフェラルで有用です
  • 全負荷電流時にサーマル ホットスポットが45°C未満
  • 80dB 以上の電源スプリアス フリー ダイナミック分解能
  • 小型フォーム ファクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU616.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX91.PDF (394 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX90.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX93.ZIP (1091 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEX1.ZIP (363 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX92.PDF (1059 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX89.PDF (417 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TLV62568SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

TPS61169TPS61169 38V 大電流昇圧 WLED ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV742P200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628211% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9535割り込み / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22976調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、2 チャネル、5.7V、6A、14mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド イメージング・アプリケーション向けの高効率、低出力リップル電源のリファレンス・デザイン 英語版 2018/10/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。