ホーム パワー マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

TPS61169

アクティブ

TPS61169 38V 大電流昇圧 WLED ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS923610 アクティブ 0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、24.5V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ Newer Device with market 1st synchronous boost topology
新規 TPS923611 アクティブ 0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、1.8A、同期整流昇圧 LED ドライバ Newer Device with market 1st synchronous boost topology

製品詳細

Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1500 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features OVP, PWM control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1500 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 90 Topology Boost Features OVP, PWM control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 2.7V ~ 5.5V の入力電圧
  • 40V、1.8A の MOSFET を内蔵
  • 最大 38V の LED ストリングを駆動
  • 1.2A の最小スイッチ電流制限
  • 1.2MHz のスイッチング周波数
  • 204mV のリファレンス電圧
  • 内部補償
  • PWM 輝度制御
  • LED 断線保護
  • 低電圧保護
  • ソフトスタート機能内蔵
  • サーマル シャットダウン
  • 最大 90% の効率
  • 2.7V ~ 5.5V の入力電圧
  • 40V、1.8A の MOSFET を内蔵
  • 最大 38V の LED ストリングを駆動
  • 1.2A の最小スイッチ電流制限
  • 1.2MHz のスイッチング周波数
  • 204mV のリファレンス電圧
  • 内部補償
  • PWM 輝度制御
  • LED 断線保護
  • 低電圧保護
  • ソフトスタート機能内蔵
  • サーマル シャットダウン
  • 最大 90% の効率

定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS61169 は、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは 40V、1.8A の MOSFET を内蔵しており、最小 1.2A の電流制限機能を備えています。そのため、小型から大型までのパネルのバックライトに適したシングルまたは並列 LED ストリングを駆動できます。デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 RSET により設定され、フィードバック電圧は以下の概略回路図に示すように 204mV にレギュレートされます。LED 電流は、動作時に CTRL ピンに印加されるパルス幅変調 (PWM) 信号を使うことで制御でき、これによりデューティ サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。TPS61169 は LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS61169 をディセーブルにし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えないようにします。

TPS61169 は、省スペースの 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。

定格 40V のスイッチ FET を内蔵した TPS61169 は、直列 LED を駆動する昇圧コンバータです。この昇圧コンバータは 40V、1.8A の MOSFET を内蔵しており、最小 1.2A の電流制限機能を備えています。そのため、小型から大型までのパネルのバックライトに適したシングルまたは並列 LED ストリングを駆動できます。デフォルトの白色 LED 電流は外付けのセンサ抵抗 RSET により設定され、フィードバック電圧は以下の概略回路図に示すように 204mV にレギュレートされます。LED 電流は、動作時に CTRL ピンに印加されるパルス幅変調 (PWM) 信号を使うことで制御でき、これによりデューティ サイクルが変化し、帰還基準電圧が決定されます。TPS61169 は LED 電流をバーストで供給しないため、出力コンデンサで可聴ノイズは発生しません。最大限の保護を可能にするため、デバイスには LED 断線保護機能が内蔵されています。この機能は、LED 断線条件が発生したときに TPS61169 をディセーブルにし、出力電圧がデバイスの絶対最大定格を超えないようにします。

TPS61169 は、省スペースの 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS61161 アクティブ デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm WSON パッケージ封止、白色 LED ドライバ This product is a high-brightness, single string white LED driver.
TPS61165 アクティブ 2mm x 2mm QFN パッケージ、高輝度白色 LED ドライバ This product is a high-brightness, single string white LED driver.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61169 38V 高電流昇圧 WLED ドライバ、 PWM コントロール付 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
技術記事 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
アプリケーション・ノート Simple Backlight Driver Dimming Performance 2017年 3月 20日
アプリケーション・ノート Analog PWM Dimming in White-LED Drivers 2016年 12月 21日
アプリケーション・ノート Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters 2016年 9月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED ドライバ評価ボード

The Texas Instruments TPS61169EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61169, which are WLED driver providing highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered backlight for small and media form factor LCD display.  The EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61169 TINA-TI Reference Design

SNVMBI4.TSC (3026 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS61169 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMBI5.ZIP (48 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS61169 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAV9B.ZIP (389 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01579 — 画像処理アプリケーション向け、高効率、低出力リップル電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインにより、ビデオ監視システムのポイント オブ ロードの電力ツリーが最適化されます。このリファレンス デザインは、出力電圧の精度、電圧リップル、熱放散など主要なパラメータについて、高い性能を発揮します。高い性能を実現しながら、基板面積が小さく、BOM コストが低いのが特長です。このデザインは、ビデオ ドアベル、IPネットワーク カメラ、ワイヤレス カメラで一般的な 5V 電源で動作します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01586 — 日中/夜間撮影可能なIPネットワーク カメラ用IR LED照明およびICR制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、日中および夜間撮影可能なIP (Internet Protocol)ネットワーク カメラ用の赤外線LED照明サブシステムを紹介します。このシステムには、カット フィルタ制御、LED 調光、周辺光の測定、および各 IR LED ストリングの電流安定化の機能があります。バラストは、単一のストリング LED ドライバを使用してマルチストリングの LED アレイを駆動していた従来の方法を置き換えると同時に、低照度条件下で一様な照射を維持できます。OPT3001 の環境光センサ (ALS) には正確な可視光測定機能があり、IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian