TIDA-01610

車載オーディオ アンプ用トラッキング電源のリファレンスデザイン

TIDA-01610

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、10A の 2 相昇圧コンバータを 1 個実装し、16V ~ 40V DC の電圧範囲で動的に設定可能な調整可能出力電圧を供給します。この出力電圧範囲により、プロセッサからの PWM 信号供給、または電圧供給を実施する場合、オーディオ信号への追従が可能です。

特長
  • PWM または DC レベルにより出力電圧を制御
  • シグナル コンディションに対応する目的で、オーディオ アンプの電源を調整可能
  • 入力電圧範囲:9V ~ 16V
  • 出力電圧範囲:16V ~ 40V
  • 10 アンプ出力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU497.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVN5.PDF (191 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVN4.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVN7.ZIP (1253 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEI3.ZIP (1826 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVN6.PDF (1214 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVN3.PDF (222 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM25122-Q1AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載オーディオ・アンプ用トラッキング電源のリファレンスデザイン 英語版 2018/02/15

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP21112 エンベロープトラッキング機能搭載、効率 98%、400W 可変出力、2 相昇圧のリファレンスデザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。