この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25122-Q1
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Device Temperature Grade 1: -40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Maximum Input Voltage : 42 V
- Min Input Voltage : 3 V (4.5 V for startup)
- Output Voltage up to 50 V
- Bypass (VOUT = VIN) Operation
- 1.2 V Reference with ±1.0% Accuracy
- Free-Run and Synchronizable Switching to 600 kHz
- Peak Current Mode Control
- Robust 3 A Integrated Gate Drivers
- Adaptive Dead-Time Control
- Optional Diode Emulation Mode
- Programmable Cycle-by-Cycle Current Limit
- Hiccup Mode Overload Protection
- Programmable Line UVLO
- Programmable Soft-Start
- Thermal Shutdown Protection
- Low Shutdown Quiescent Current: 9 µA
- Programmable Slope Compensation
- Programmable Skip Cycle Mode Reduces Standby Power
- Allows External VCC Supply
- Inductor DCR Current Sensing Capability
- Multiphase Capability
- Thermally Enhanced 20-Pin HTSSOP
The LM25122 is a multiphase capable synchronous boost controller intended for high-efficiency synchronous boost regulator applications. The control method is based upon peak current mode control. Current mode control provides inherent line feed-forward, cycle-by-cycle current limiting and ease of loop compensation.
The switching frequency is programmable up to 600 kHz. Higher efficiency is achieved by two robust N-channel MOSFET gate drivers with adaptive dead-time control. A user-selectable diode emulation mode also enables discontinuous mode operation for improved efficiency at light load conditions.
An internal charge pump allows 100% duty cycle for high-side synchronous switch (Bypass operation). A 180º phase shifted clock output enables easy multi-phase interleaved configuration. Additional features include thermal shutdown, frequency synchronization, hiccup mode current limit and adjustable line undervoltage lockout.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM25122-Q1 Wide-Input Synchronous Boost Controller With Multiple Phase Capability データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | ||
| ホワイト・ペーパー | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018年 6月 5日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | An overview of conducted EMI specifications for power supplies | 2018年 2月 1日 | ||||
| アプリケーション概要 | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017年 11月 13日 | ||||
| 技術記事 | Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems | PDF | HTML | 2017年 6月 15日 | |||
| その他の技術資料 | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017年 2月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PMP11769 — 車載 700W 外部オーディオ アンプのリファレンス デザイン
PMP31114 — 3V のコールド クランキングに対処する同期 SEPIC のリファレンス デザイン
TIDA-01610 — 車載オーディオ アンプ用トラッキング電源のリファレンスデザイン
TIDA-01534 — 車載、バッテリ直結型 2 相昇圧コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-01553 — 2.5V コールド クランク プロファイルをサポートする車載用バッテリ直結型 VCM のリファレンス デザイン
PMP21112 — エンベロープトラッキング機能搭載、効率 98%、400W 可変出力、2 相昇圧のリファレンスデザイン
TIDA-00699 — フロント エンド電源、リファレンス デザイン、コールド クランク操作、過渡保護、EMI フィルタ付
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。