TIDA-020000
POL PMIC、FPD-Link III、スーパーバイザ、POC を搭載した車載 2.6MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-020000
概要
このリファレンス デザインは、車載システム内での小型カメラのニーズに対応するために、2.6 メガピクセルと 4Gbps のシリアライザを組み合わせるとともに、両方のデバイスに関する電源監視機能と電圧監視機能を搭載し、超小型フォーム ファクタに実装しています。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している TI の 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、無圧縮の 2.6MP ビデオ データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した power over coax (POC) の伝送を実現できます。
特長
- スペースを最適化した設計により、20 × 20mm の単一 PCB に実装可能
- 付加的な電源統合の目的でポイント オブ ロード パワー マネージメント IC (PMIC) を使用しており、電源監視と電圧監視の両方を小型フォーム ファクタに実装することが可能
- 2.6MP のイメージ センサ AR0233 は、最大 24 ビットの MIPI CSI-2 HDR 未加工イメージ データを供給
- デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
- 追加診断機能により ASIL アプリケーションに対応
- 設計上の考慮事項と特性テスト データが付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM391.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650002-Q1 — 2.25MHz、降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS パワー マネージメント IC(PMIC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | POL PMIC、FPD-Link III、スーパーバイザ、POC を搭載した車載 2.6MP カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2020/01/17 |