ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB953-Q1

アクティブ

2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 2) 認定済み
    • デバイス温度:–40℃~+105℃の周囲動作温度
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4.16Gbps グレードのシリアライザにより、フル HD 1080p 2.3MP 60fps および 4MP 30fps イメージャを含む高速センサをサポート
  • D-PHY v1.2 および CSI-2 v1.3 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 4 つのデータ レーン、各レーンは最高 832Mbps
    • 最大 4 つの仮想チャネルをサポート
  • 高精度なマルチカメラ クロッキングおよび同期
  • 柔軟なプログラマブル出力クロック ジェネレータ
  • CRC データ保護、センサ データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル アラーム、ライン フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
  • シングル エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C/GPIO 制御チャネルにより、ECU 側からの ISP 制御が可能になり
  • 1.8V の単一電源電圧
  • 低消費電力 (標準値 0.28W)
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 デシリアライザと互換
  • FPD-Link IV とピン互換:DS90UB971-Q1 および FPD-Link III:DS90UB935-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1 シリアライザ
  • 小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージ、およびコンパクト カメラ モジュール設計向けの PoC ソリューション サイズ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 2) 認定済み
    • デバイス温度:–40℃~+105℃の周囲動作温度
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
  • 4.16Gbps グレードのシリアライザにより、フル HD 1080p 2.3MP 60fps および 4MP 30fps イメージャを含む高速センサをサポート
  • D-PHY v1.2 および CSI-2 v1.3 準拠のシステム インターフェイス
    • 最大 4 つのデータ レーン、各レーンは最高 832Mbps
    • 最大 4 つの仮想チャネルをサポート
  • 高精度なマルチカメラ クロッキングおよび同期
  • 柔軟なプログラマブル出力クロック ジェネレータ
  • CRC データ保護、センサ データ整合性チェック、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定、プログラマブル アラーム、ライン フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
  • シングル エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
  • 超低レイテンシの双方向 I2C/GPIO 制御チャネルにより、ECU 側からの ISP 制御が可能になり
  • 1.8V の単一電源電圧
  • 低消費電力 (標準値 0.28W)
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 デシリアライザと互換
  • FPD-Link IV とピン互換:DS90UB971-Q1 および FPD-Link III:DS90UB935-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1 シリアライザ
  • 小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージ、およびコンパクト カメラ モジュール設計向けの PoC ソリューション サイズ

DS90UB953-Q1 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツ の FPD-Link III デバイス ファミリの製品であり、60fps の 2.3MP イメージャを搭載した高速 RAW データ センサや、4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサをサポートするように設計されています。このチップは、4.16Gbps のフォワード チャネルと超低レイテンシで 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブルによる給電 (PoC) または STP ケーブルをサポートしています。DS90UB953-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB953-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。

DS90UB953-Q1 は、温度範囲が -40°C~105°C と広く、AEC-Q100 認定済みです。このシリアライザは、スペースの制約があるセンサ アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。

DS90UB953-Q1 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツ の FPD-Link III デバイス ファミリの製品であり、60fps の 2.3MP イメージャを搭載した高速 RAW データ センサや、4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム オブ フライト (ToF) センサをサポートするように設計されています。このチップは、4.16Gbps のフォワード チャネルと超低レイテンシで 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブルによる給電 (PoC) または STP ケーブルをサポートしています。DS90UB953-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB953-Q1 は高精度のマルチカメラ センサ クロックおよびセンサ同期を実現します。

DS90UB953-Q1 は、温度範囲が -40°C~105°C と広く、AEC-Q100 認定済みです。このシリアライザは、スペースの制約があるセンサ アプリケーション向けに小型の 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB953-Q1 CSI-2 インターフェイスを搭載した 2.3MP/60fps カメラ、レーダー、他のセンサ用の FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 11月 1日
技術記事 How to choose a power supply for an automotive camera module PDF | HTML 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート DS90UB953-Q1/DS90UB954-Q1 I2S Evaluation (Rev. A) 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート How to Design a FPD-Link III System Using DS90UB953-Q1 and DS90UB954-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2019年 6月 13日
アプリケーション・ノート Backwards Compatibility Modes for Operation With Parallel Output Deserializers (Rev. A) 2018年 4月 17日
アプリケーション・ノート Power Over Coax Design Guidelines for DS90UB953-Q1 2018年 4月 17日
技術記事 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート High Speed Layout Guidelines (Rev. A) 2017年 8月 8日
Analog Design Journal An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017年 4月 26日
技術記事 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016年 11月 10日
Analog Design Journal Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements 2015年 7月 24日
アプリケーション・ノート I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB953-Q1EVM — 2MP (メガピクセル) /60fps カメラとレーダー評価基板向けの DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザ

テキサス インスツルメンツの DS90UB953-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用することで、DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザ (SER) の動作とパフォーマンスを評価することができます。このデバイスは、最大 4 つの MIPI CSI-2 レーンでデータを変換し、それぞれ 830Mbps で動作することで、単一の 50Ω 同軸ケーブルでシリアル化された高速 FPD-Link III インターフェイスへデータを転送します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
光学モジュール

ECON-3P-NEDUCAM — e-con Systems NeduCAM camera modules based on FPD-Link III serializers

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board (...)

購入先:e-con Systems Inc.
Third-party accessory

D3-3P-D3RCM — D3 Embedded の DesignCore® カメラ シリーズのレガシー カメラ モジュール

D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III カメラは、OmniVision® の OV10640 イメージ センサまたは Sony® の IMX390 イメージ センサを採用した高耐久性カメラ モジュールです。これらの製品は、TI のプロセッサをベースとする D3 Embedded の RVP (rugged vision platform:高耐久性ビジョン プラットフォーム) との互換性があり、車載や性能重視の産業用アプリケーションに適した設計を採用しています。これらの製品は優れた放熱特性を特長とし、過酷な環境条件に耐えることができます。 
(...)

購入先:D3 Embedded
Third-party accessory

D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA — D3 Embedded DesignCore® カメラ シリーズの各種のカメラ モジュール

D3 Embedded の DesignCore® カメラ・モジュールは、TDA4 など複数の TI ADAS プロセッサと互換性があります。

堅牢な PRO バージョンは、IP67 の防塵規格と防水規格を満たし、AEC-Q100 グレード 2 (-40°C ~ 105°C の温度範囲) に対応する車載グレードのイメージ センサを採用しています。

購入先:D3 Embedded
Third-party accessory

TECHN-3P-VLI-X-SL — TechNexion VizionLink fully-enclosed, IP68 camera modules based on FPD-Link III serializers, S-mount

Fully-enclosed, IP68 camera modules from TechNexion based on FPD-Link III serializers compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x and TDA4x processors.

Each camera module is based on color image sensors with varying resolution and performance for a (...)

購入先:TechNexion
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DS90UB953Q1 IBIS Model (Rev. A)

SNLM212A.ZIP (46 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050051 — MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載用 8.3MP 低コスト カメラ モジュールのリファレンス デザイン

カメラ モジュールを提示するこのリファレンス デザインは、8.3 メガピクセルのイメージャと、4.16Gbps の TI の FPD™ Link III シリアライザを組み合わせ、ADAS (先進運転支援システム) 向けの小型で低コストというカメラの需要に対応しています。また、パワー マネージメント IC (PMIC) を採用しており、超小型のフォームファクタで 2 個のデバイスに電力を供給できます。

このデザインが採用している高速シリアル インターフェイスは、車載リモート カメラ モジュールを、ディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに接続するほか、1 本の同軸ケーブルで 8.3MP (...)

リファレンス・デザイン

TIDA-050060 — MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、2.9MP スケーラブル車載カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載カメラ アプリケーションに適したコンパクトでスケーラブルなカメラ モジュールを提供します。1 個の 2.9 メガピクセル (2.9MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。

このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、さまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。 

カメラ PMIC は、3 個の降圧コンバータと、プログラマブル出力電圧やシーケンシングに対応した (...)

ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
英語版: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01130 — MIPI CSI-2 ビデオ インターフェイス、FPD-Link III、POC を搭載した車載用 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01130 リファレンス デザインは、MIPI CSI-2 インターフェイスと TI の 4Gbps FPD-Link III シリアライザを使用して、非常に高速なフォワード チャネル データ レートの 2MP(メガピクセル)車載用カメラに最適な超小型サイズのソリューションを示します。このカメラを採用してスループットを向上させると、ミラーを置き換えるときに不可欠な高解像度で高速なフレーム レート イメージャを実現し、CMS(カメラ モニタリング システム)とリア カメラの各アプリケーションを製作することができます。さらに、カメラには Power Over Coax (POC) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050036 — DMS/その他のカメラ モジュール向け車載用 2-MPカメラ モジュール リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、自動車ドライバー監視システム (DMS) などのビジョン アプリケーションに適した、小型で拡張性の高いカメラ モジュールを提供します。1 個の 2 メガピクセル (2MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。

このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、ADAS アプリケーションに応じてさまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。4Gbps (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050035 — カメラ PMIC 搭載、スケーラブルな車載 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ADAS (先進運転支援システム) や他のビジョン アプリケーション向けの小型でスケーラビリティの高いカメラ モジュールを提示します。1 個の 2 メガピクセル (2MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。

このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、アプリケーションに応じてさまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。

4Gbps シリアライザは、FPD-Link (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020000 — POL PMIC、FPD-Link III、スーパーバイザ、POC を搭載した車載 2.6MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載システム内での小型カメラのニーズに対応するために、2.6 メガピクセルと 4Gbps のシリアライザを組み合わせるとともに、両方のデバイスに関する電源監視機能と電圧監視機能を搭載し、超小型フォーム ファクタに実装しています。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している TI の 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020003 — MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link III、POC を搭載した、車載 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このカメラ モジュール リファレンス デザインは、2 メガピクセルのイメージャと 4Gbps のシリアライザを組み合わせる方法で、車載システムに搭載する小型カメラのニーズを満たします。また、単一のパワー マネージメント (PMIC) を使用して、電源監視と電圧監視を実施します。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020002 — MIPI CSI-2 ビデオ インターフェイス、FPD-Link III、POC を搭載した車載用 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このカメラ モジュールのリファレンス デザインは、2 メガピクセルの撮像素子と 4Gbps のシリアライザを組み合わせることで、車載システム用小型カメラの要求に対応しています。また、非常に小さなフォーム ファクタで、両方のデバイスに電力を供給し、電圧を監視します。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ