TIDA-020011
車載ミリ波レーダー ジェスチャ制御のリファレンス デザイン
TIDA-020011
概要
このリファレンス デザインは、ミリ波レーダと車載用の包括的な電源設計を活用し、 手のジェスチャを捕捉する小型でシンプルなソリューションを実現するとともに、ドライバーの使いやすさを向上させます。自動車の進化に伴って、インフォテインメント コンソールと自動車の車体の両方に搭載されている多数のハードウェアを、よりシンプルに、より簡単に対話型操作できるようにしたいという希望がこれまで以上に強くなっています。人間がシステムを操作する方法も、物理的なボタンを押す動作や、カスタム化した音声制御以外に、手を使用した基本的で直観的なジェスチャを使用した車両の制御に対応し、ドライバーがいっそう道路に注意を集中できるようになります。
特長
- 77GHz レーダ ベースのジェスチャ
- CAN-FDでのジェスチャ データ出力
- 広い動作電圧範囲:3.5V ~ 42V
- 小型フォーム ファクタ:50.3 mm x 56.7mm
- この回路設計はテスト済みで、ガーバー、回路図、部品表が公開済み
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXO3.PDF (59 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
CAN トランシーバ
TCAN1042GV-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53625-Q1 — 車載対応、2.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A52-Q1 — 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載ミリ波レーダー・ジェスチャ制御のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/11/13 |