TIDA-020013

車載用 SPD-SmartGlass™ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-020013

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、SPD-SmartGlass™ や、自動車のバッテリから駆動できる APD Glass など、電子的に調光可能なさまざまな形態のガラス製品を駆動する詳細な方法を示します。このデザインは、DC/AC インバータを製作するために、LM5155-Q1 昇圧コンバータに、1 個のチャージ ポンプ、2 個の UCC27712-Q1 ハーフ ブリッジ ドライバ、PWM 生成とシステム モニタ向けの 1 個の TMS320F2807 マイコンを組み合わせて使用する方法を紹介します。

特長
  • 120 Vrms の AC 出力
  • 100mA 駆動能力
  • 中間レベルのガラス調光に適した、制御可能な出力振幅
  • この回路設計はテスト済みで、ガーバー、回路図、部品表が公開済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU641A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXO9A.PDF (236 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXO8A.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXP1A.ZIP (1385 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF09A.ZIP (619 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXP0A.PDF (1207 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXO7A.PDF (335 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B82-Q1車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61041-Q1AEC-Q100 認証済み、1.8V ~ 6V の入力電圧範囲、250mA 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2802760MHz、64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28027-Q1車載、64KB フラッシュ搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27712-Q1車載、インターロック機能搭載、1.8A/2.8A、620V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV271-Q1車載グレード、シングル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載 SPD-SmartGlass™ ドライバのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。