TPS7B82-Q1
車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7B82-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ 125℃
- 温度グレード 0:-40℃ ≤ TA ≤ 150℃
- 広い接合部温度範囲:
- グレード 1: –40°C ≤ TJ ≤ 150°C
- グレード 0:–40°C ≤ TJ ≤ 165°C
- 小さい静止電流 (IQ):
- 300nA シャットダウン時 IQ
- 軽負荷時標準値:2.7µA
- 軽負荷時最大値:5µA
- 3V ~ 40V の広い VIN 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 最大出力電流:300mA
- 2% の出力電圧精度
- 最大ドロップアウト電圧:固定 5V 出力バージョンで、負荷電流 200mA 時に 700mV
- 低 ESR (0.001Ω ~ 5Ω) のセラミック出力安定化コンデンサ (1µF ~ 200µF) で安定動作
- 2.5V、3.3V、5V の固定出力電圧
- パッケージ:
- 8 ピン HVSSOP、RθJA = 63.9°C/W
- 6 ピン WSON、RθJA = 72.8°C/W
- 6 ピン WSON ウェッタブルフランク、RθJA = 72.8°C/W
- 5 ピン TO-252、RθJA = 31.1℃/W
- 14 ピン HTSSOP、RθJA = 52.0℃/W
車載用のバッテリ接続アプリケーションでは、消費電力を削減し、バッテリ駆動時間を延長するため、静止電流 (IQ) が低いことが重要です。常時オンのシステムには超低静止電流 IQ が不可欠です。
TPS7B82-Q1 は低ドロップアウトのリニア レギュレータであり、3V~40V の広い入力電圧範囲 (45V の負荷ダンプ保護) で動作するよう設計されています。TPS7B82-Q1 は最低 3V で動作するため、コールド クランクおよび始動 - 停止状態の間も動作を継続できます。軽負荷時の標準静止電流がわずか 2.7µA なので、本デバイスはスタンバイシステムのマイクロコントローラ (MCU) や CAN/ LIN トランシーバの電源として最適です。
このデバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。このデバイスは –40℃~+125℃の周囲温度、–40℃~+150℃の接合部温度で動作します。また、このデバイスは高放熱パッケージを採用しているため、デバイスの電力消費が大きくても持続的に動作できます。これらの特長から、このデバイスは各種の車載アプリケーションの電源として設計されていると言えます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7B82-Q1 300mA、高電圧、超低 IQ 、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2025年 10月 29日 |
| 製品概要 | Low Quiescent Current LDOs for Battery Connected Automotive Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 3月 17日 | |||
| アプリケーション・ノート | 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 機能安全情報 | TPS7B82-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 技術記事 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA、超低静止電流 (IQ)、高電圧 LDO レギュレータの評価基板
TPS7B8250EVM 評価基板 (EVM) は、TPS7B82-Q1 デバイスの動作および性能を評価するためのツールです。TPS7B82-Q1 は、最大 40-V VIN の入力電圧に対応し、最大 300mA の出力電流を供給できる LDO (低ドロップアウト) リニア レギュレータです。軽負荷時の静止電流がわずか 2.7μA であるため、本デバイスは車載アプリケーションのスタンバイ システムに適しています。
TPS7B82EVM-024 — TPS7B82-Q1 300mA、超低静止電流 (IQ)、高電圧 LDO リニア レギュレータの評価基板
TPS7B82EVM-024 評価基板 (EVM) は、TPS7B82-Q1 の動作と性能を評価するための標準的な構成を意図した設計を採用しています。この製品は、高電圧、超低静止電流 (IQ) の車載用 300mA 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。
TPS7B82EVM-024 は、動的な負荷に対して最大 300mA の電流を供給するアプリケーションを製作するためのリファレンス デザインとして構成されています。
多くの TI リファレンス デザインには、TPS7B82-Q1 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| TO-252 (KVU) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。