TIDA-050007
超低スタンバイ電力、ワイヤレス小型イヤホン向けバッテリ チャージャのリファレンス デザイン
TIDA-050007
概要
最新型のワイヤレス イヤホンは、キャリング ケース内のバッテリにより充電されます。これは、小さなソリューション サイズと効率的な電力部品を必要とする独自のデザインです。さらに、この市場においては同等の機能をより安価で提供することへの要求がさらに強まり続けています。この超低電力リファレンス デザインでは、USB入力から給電される充電ケース バッテリと昇圧コンバータを紹介します。
特長
- 低スタンバイ電流:18μA
- 充電ケースは最大 1.5A の高速充電電流に対応
- 入力電圧が出力電圧より高い場合、パススルー モードをサポート
- 85% を上回る充電効率
- 小型ソリューション サイズ
- 小型イヤホンは最小 1mA の充電精度をサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWH2.PDF (100 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 超低スタンバイ電力、ワイヤレス小型イヤホン向けバッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン | PDF | HTML | 英語版 | 2018/05/31 |