ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS61099

アクティブ

800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS61299 アクティブ 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ Lower IQ and higher IOUT

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Load Disconnect, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000008, 0.000001 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1 Features Enable, Load Disconnect, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000008, 0.000001 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YFF) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • VOUT ピンへの非常に低い IQ:600nA
  • VIN ピンへの非常に低い IQ:400nA
  • 動作入力電圧:0.7V~5.5V
  • 出力電圧を 1.8V~5.5V の範囲で調整可能
  • 固定出力電圧バージョンを利用可能
  • 最小 0.8A のスイッチ・ピーク電流制限
  • ダウン・モードでレギュレートされた出力電圧
  • シャットダウン時の真の遮断
  • 固定出力電圧バージョンは 10µA 負荷で最高 75% の効率
  • 10mA~300mA 負荷で最高 93% の効率
  • 6 ボールの 1.23mm × 0.88mm WCSP パッケージ、2mm × 2mm WSON パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61099x を使用するカスタム設計を作成
  • VOUT ピンへの非常に低い IQ:600nA
  • VIN ピンへの非常に低い IQ:400nA
  • 動作入力電圧:0.7V~5.5V
  • 出力電圧を 1.8V~5.5V の範囲で調整可能
  • 固定出力電圧バージョンを利用可能
  • 最小 0.8A のスイッチ・ピーク電流制限
  • ダウン・モードでレギュレートされた出力電圧
  • シャットダウン時の真の遮断
  • 固定出力電圧バージョンは 10µA 負荷で最高 75% の効率
  • 10mA~300mA 負荷で最高 93% の効率
  • 6 ボールの 1.23mm × 0.88mm WCSP パッケージ、2mm × 2mm WSON パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61099x を使用するカスタム設計を作成

TPS61099x デバイスは同期整流昇圧型コンバータで、静止電流が 1µA と非常に低いのが特長です。このデバイスは、バッテリでの長い動作時間を実現するために軽負荷条件での高効率が極めて重要となるアルカリ電池、NiMH 充電式電池、Li-Mn 電池、またはリチウムイオン充電式電池で駆動される製品向けに設計されています。

TPS61099x 昇圧型コンバータは、ヒステリシスありの制御トポロジを使用して、最小の静止電流で最大の効率を実現しています。軽負荷条件でわずか 1µA の静止電流しか消費せず、固定出力電圧バージョンは 10µA 負荷時に最高 75% の効率を実現します。また、3.3V から 5V への変換時に 300mA までの出力電流をサポートし、200mA 負荷で最高 93% の効率を実現します。

さらに、各種のアプリケーションに対応するため、TPS61099x はダウン・モードとパススルー・モードで動作します。ダウン・モードでは、入力電圧が出力電圧よりも高い場合でも、依然として出力電圧を目標値にレギュレートできます。パススルー・モードでは、出力電圧は入力電圧に追従します。TPS61099x は、VIN > VOUT + 0.5V のとき、ダウン・モードを終了してパススルー・モードへ移行します。

TPS61099x は真のシャットダウン機能をサポートしており、ディスエーブル時には負荷が入力電源から切断され、消費電流を低減します。

TPS61099x には可変出力電圧のバージョンと、固定出力電圧のバージョンがあります。このデバイスは、6 ボールの 1.23mm × 0.88mm WCSP パッケージと 6 ピンの 2mm × 2mm WSON パッケージで供給されます。

TPS61099x デバイスは同期整流昇圧型コンバータで、静止電流が 1µA と非常に低いのが特長です。このデバイスは、バッテリでの長い動作時間を実現するために軽負荷条件での高効率が極めて重要となるアルカリ電池、NiMH 充電式電池、Li-Mn 電池、またはリチウムイオン充電式電池で駆動される製品向けに設計されています。

TPS61099x 昇圧型コンバータは、ヒステリシスありの制御トポロジを使用して、最小の静止電流で最大の効率を実現しています。軽負荷条件でわずか 1µA の静止電流しか消費せず、固定出力電圧バージョンは 10µA 負荷時に最高 75% の効率を実現します。また、3.3V から 5V への変換時に 300mA までの出力電流をサポートし、200mA 負荷で最高 93% の効率を実現します。

さらに、各種のアプリケーションに対応するため、TPS61099x はダウン・モードとパススルー・モードで動作します。ダウン・モードでは、入力電圧が出力電圧よりも高い場合でも、依然として出力電圧を目標値にレギュレートできます。パススルー・モードでは、出力電圧は入力電圧に追従します。TPS61099x は、VIN > VOUT + 0.5V のとき、ダウン・モードを終了してパススルー・モードへ移行します。

TPS61099x は真のシャットダウン機能をサポートしており、ディスエーブル時には負荷が入力電源から切断され、消費電流を低減します。

TPS61099x には可変出力電圧のバージョンと、固定出力電圧のバージョンがあります。このデバイスは、6 ボールの 1.23mm × 0.88mm WCSP パッケージと 6 ピンの 2mm × 2mm WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
TPS61094 アクティブ 60nA 静止電流昇圧コンバータ、スーパーキャパシタ管理付き lower IQ, option for backup power from super capacitor
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610333 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm
TPS61322 アクティブ 6μA 静止電流、1.8A スイッチ電流の昇圧コンバータ 6.5uA Iq, more cost effecitive boost converter
TPS63900 アクティブ 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ lower Iq, 200nA untra low Iq buck-boost converter

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61099x 同期整流昇圧型コンバータ、超低静止電流 データシート (Rev. L 翻訳版) 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2021年 9月 9日
アプリケーション概要 Three Steps to Quickly Decide Your Boost Converter's Max Output Current PDF | HTML 2022年 3月 10日
技術記事 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand PDF | HTML 2021年 11月 12日
技術記事 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技術記事 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018年 6月 29日
アプリケーション・ノート Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016年 9月 23日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV 評価基板

TPS61099x は、超低静止電流が 1μA の同期整流 昇圧コンバータです。入力電圧範囲:0.7V ~ 5.5Vこのデバイスは、1.8V〜5.5V の固定および可変出力電圧に対応しています。インダクタのピーク電流制限は標準値で 1A であり、3.3V の入力から 5V・300mA の出力が可能です。TPS61099x の DRV パッケージ バージョンを評価できるように、評価ボードが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61099EVM-768 — TPS61099 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS61099 は、1 セルまたは 2 セルのアルカリ電池、あるいは 1 セルのコイン電池で駆動する製品向けに、超低静止電力電源ソリューションを提供します。軽負荷状態では静止電流が 800nA のみ消費され、10uA 負荷で最大 70% の効率を達成できます。無効にした場合の真のシャットダウン機能もサポートします。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61099 Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDB0.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS61099 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBL7B.ZIP (99 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS610994 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBX3A.ZIP (117 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS610997 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBW2B.ZIP (115 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS610995 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCO7A.ZIP (116 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01580 — 医療向けとコンシューマ ウェアラブル向け、ワイヤレス、ECG、SpO2、PTT、心拍モニタのリファレンス デザイン

シンプルなウェアラブル マルチパラメータ メディカル モニタのリファレンス デザインで、シングルチップのバイオセンシング フロント エンド AFE4900 を使用して、心電図 (ECG) と光電式容積脈波 (PPG) の同期測定を実現します。測定データは、CC2640R2F (BLE 4.2 と 5 をサポート) を使用して遠隔地に転送します。単一の CR3032 バッテリで動作し、30 日間のバッテリ連続駆動が可能です。ユーザーは未加工データを入手し、心拍数、血中酸素濃度 (SpO2)、脈波伝播時間 (PTT)、ECG (心電図) を計算することができます。2 個のオンボード LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010029 — Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ (HRM) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、末梢毛細管の酸素飽和度 (SpO2) モニタおよびマルチ センサ、マルチ波長の光学心拍数モニタ (HRM) の最適化されたウェアラブル製品を実現可能にします。このデザインで使用する AFE4420 デバイスは、光電式容積脈波 (PPG) 測定用のシングルチップのバイオセンシング フロント エンドです。最大 4 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と、最大 4 つのフォトダイオードをサポートし、16 相までの信号を収集できます。CC2640R2F デバイスは Bluetooth® Low Energy 4.2 および 5 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010053 — 一次電池を使用するスマート メーター ワイヤレス モジュール向け低消費電力オプションのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、モノのインターネット (IoT) 関連アプリケーション向けの、リチウム二酸化マンガン (LiMnO2) 一次電池と民生用汎用狭帯域モジュールを使用したスマート流量メーターの 3 種類の電源アーキテクチャを紹介します。これら 3 種類の電源ソリューションを、バッテリ駆動スマート流量メーター向けバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザインというハードウェアと組み合わせています。このハードウェアは、バッテリの動作時間や寿命に関する、高精度のシステム状態 (SOH) 計算機能を実施します。常時オンのイン システム電流監視で RF (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050010 — LiSOCl2 バッテリを使用するスマート メータでの NB-IoT モデム用電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、LiSOCl2 バッテリ アプリケーションでのスマート メータに使用する NB-IoT (Narrow Band-Internet of Things) 用の電源ソリューションです。このデザインはスタンバイ電流が小さく、効率の高いソリューションで、バッテリ使用時間を 50% 以上延長できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050007 — 超低スタンバイ電力、ワイヤレス小型イヤホン向けバッテリ チャージャのリファレンス デザイン

最新型のワイヤレス イヤホンは、キャリング ケース内のバッテリにより充電されます。これは、小さなソリューション サイズと効率的な電力部品を必要とする独自のデザインです。さらに、この市場においては同等の機能をより安価で提供することへの要求がさらに強まり続けています。この超低電力リファレンス デザインでは、USB入力から給電される充電ケース バッテリと昇圧コンバータを紹介します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 6 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ