TIDA-050016

Type-C ポートの短絡保護機能のリファレンス デザイン

TIDA-050016

設計ファイル

概要

この USB Power Delivery (PD) のリファレンス デザインは、TPD6S300A 統合チップを USB Type-C パススルー基板に設定したものです。このデザインは、短絡保護回路を持つ 2 つの Type-C ポートが接続されているアプリケーションをシミュレートしており、VBUS を CC および SBU ピンへ手動で簡単に短絡する方法を提供します。この機能を実証するため、デバイスの両方のコネクタ サイドと、押しボタン スイッチを組み合わせて使用します。

特長
  • ボタン操作により、CC、SBU ピンを VBUS に短絡
  • CC、SBU、VBUS、VIN_3V3 ピンのテスト ポイント
  • CC および SBU ピンの過電圧保護
  • CC、SBU、DP、DM ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護
  • 非準拠の Type-C 製品に対応した入力範囲の広い電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU677.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYN5.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYN6.PDF (36 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYN9.ZIP (2724 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF81.ZIP (355 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYN7.PDF (856 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYN8.PDF (261 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB ポート保護 IC

TPD6S300AUSB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Type-C ポートの短絡保護のリファレンス・デザイン 英語版 2019/01/30