ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV709 アクティブ 3.2μA の電源電流、150mA、30V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Same functionality with different pin-out and adjustable output
新規 TPS7E81 アクティブ 40V 150mA、低静止電流 (2.8µA) 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ Wider Input Voltage range, Better Accuracy

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.35, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.45, 3.6, 3.8, 3.9, 5, 6 Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.001 Features Enable, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 73, 213 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.35, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.45, 3.6, 3.8, 3.9, 5, 6 Noise (µVrms) 190 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.001 Features Enable, Reverse Current Protection Thermal resistance θJA (°C/W) 73, 213 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • きわめて低い IQ:1µA
  • 逆電流保護
  • 低 ISHUTDOWN:150nA
  • 入力電圧範囲:2.7V~30V
  • 200mA のピーク出力をサポート
  • 温度範囲全体で 2% の精度
  • 固定出力電圧で提供: 1.2V~6.5V
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • パッケージ:SOT-23-5、WSON-6
  • きわめて低い IQ:1µA
  • 逆電流保護
  • 低 ISHUTDOWN:150nA
  • 入力電圧範囲:2.7V~30V
  • 200mA のピーク出力をサポート
  • 温度範囲全体で 2% の精度
  • 固定出力電圧で提供: 1.2V~6.5V
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • パッケージ:SOT-23-5、WSON-6

TPS709 シリーズのリニア・レギュレータは、消費電力が重要なアプリケーション用に設計された、静止電流が非常に低いデバイスです。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって 2% の精度が得られます。静止電流がわずか 1µA であるため、アイドル時の消費電力を最小限に抑える必要のある常時オンのバッテリ駆動システムに最適なソリューションです。これらのデバイスは、サーマル・シャットダウン、電流制限、逆電流保護機能により安全性が強化されています。

シャットダウン・モードは、 EN ピンを Low にすることでイネーブルになります。このモードでのシャットダウン電流は、150nA (標準値) に低下します。

TPS709 シリーズは、WSON-6 および SOT-23-5 パッケージで供給されます。

TPS709 シリーズのリニア・レギュレータは、消費電力が重要なアプリケーション用に設計された、静止電流が非常に低いデバイスです。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、温度範囲全体にわたって 2% の精度が得られます。静止電流がわずか 1µA であるため、アイドル時の消費電力を最小限に抑える必要のある常時オンのバッテリ駆動システムに最適なソリューションです。これらのデバイスは、サーマル・シャットダウン、電流制限、逆電流保護機能により安全性が強化されています。

シャットダウン・モードは、 EN ピンを Low にすることでイネーブルになります。このモードでのシャットダウン電流は、150nA (標準値) に低下します。

TPS709 シリーズは、WSON-6 および SOT-23-5 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7B91 アクティブ 300mA、40V、1.8μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ No ENABLE option
TPS7B92 アクティブ 300mA、40V、1.8μA の IQ、低ドロップアウト リニア レギュレータ No ENABLE option
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A19 アクティブ パワー グッドとイネーブル搭載、450mA、40V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ LDO with a wider input voltage range and a higher current rating
TPS7A25 アクティブ パワー グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ 18-V, 300-mA LDO regulator with power-good and ultra-low IQ (2.5 μA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS709 150mA、30V、1µA IQ、イネーブル付き電圧レギュレータ データシート (Rev. H 翻訳版) 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2021年 9月 15日
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
アプリケーション・ノート Avoid Start-up Overshoot of LDO 2020年 3月 12日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
技術記事 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017年 12月 4日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日
アプリケーション・ノート Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
ユーザー・ガイド TPS709xxEVM-110 Evaluation Module (Rev. A) 2012年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-TRIGGER-EVM — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板

この評価基板 (EVM) は、ホール効果センサを使用してトリガ (人間が操作するスイッチ) を実装しています。トリガを押すような動作をすると、その距離に応じて変化する電圧が出力されます。この評価基板 (EVM) は非接触型のアプローチを採用しているので、従来の機械式トリガに比べると摩耗や損傷が減少し、製品寿命を延長できます。低消費電力のホール効果スイッチとロード スイッチを組み合わせて使用し、トリガを押すような動作が発生していないときは、システムを低消費電力のスタンバイ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO5852SDWEVM-017 — SiC と IGBT 電源モジュール向け駆動および保護機能の評価ボード

ISO5852SDWEVM-017 は、小型のデュアル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、標準的な 62mm パッケージに封止済みのハーフブリッジ SiC MOSFET と IGBT パワー モジュールで必要とされるドライブ、バイアス電圧、保護機能、診断機能を実現します。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ IC ISO5852SDW です。この評価基板は、SN6505B ベースの絶縁型バイアス電源と、アンプ AMC1401 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN ローサイド ドライバ + GaN FET LiDAR の評価基板

LMG1020EVM-006 は、LIDAR レーザー ドライブ向けの小型で使いやすい電力段です。この評価基板 (EVM) は、内蔵の抵抗性負荷 (レーザーは付属していません) を搭載しており、短いパルス入力を受け入れます。この入力は、バッファでバッファリング (およびいっそう短縮) するか、電力段に直接渡すことができます。このボードは、高分解能 LIDAR と ToF (タイム オブ フライト) の各システム向けに、ナノ秒 (ns) レーザー パルスを提示することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS70933EVM-110 — TPS70933 評価モジュール

The Texas Instruments TPS70933EVM-110 evaluation module (EVM) is a fully-assembled and tested circuit for evaluating the TPS79033 low-dropout regulator. This stand alone EVM has a low-dropout regulator IC for positive fixed-voltage regulation at 150-mA, input and output capacitors for stable (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21710QDWEVM-025 — SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

UCC21710QDWEVM-025 は、コンパクトなシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、150 x 62 x 17mm と 106 x 62 x 30mm の各パッケージに封止済みで、SiC MOSFET と Si IGBT の各パワー モジュールに必要なドライブ、バイアス電圧、保護機能、および診断機能を搭載しています。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ UCC21710 です。この評価基板は、SN6505B をベースとする絶縁型 DC/DC (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21732QDWEVM-025 — SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

UCC21732QDWEVM-025 は、コンパクトなシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、150 x 62 x 17mm と 106 x 62 x 30mm の各パッケージに封止済みで、SiC MOSFET と Si IGBT の各パワー モジュールに必要なドライブ、バイアス電圧、保護機能、および診断機能を搭載しています。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ UCC217XX です。この評価基板は、SN6505B をベースとする絶縁型 DC/DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC21750QDWEVM-025 — SiC と IGBT トランジスタと電源モジュール向け駆動機能と保護機能の評価ボード

UCC21750QDWEVM-025 は、コンパクトなシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ ボードであり、150 x 62 x 17mm と 106 x 62 x 30mm の各パッケージに封止済みで、SiC MOSFET と Si IGBT の各パワー モジュールに必要なドライブ、バイアス電圧、脱飽和機能をベースとする保護機能と診断機能を搭載しています。この TI 評価基板 (EVM) のベースは、沿面距離と空間距離が 8.0mm の SOIC-16DW パッケージに封止した 5.7kVrms 強化絶縁ドライバ UCC21750 です。この評価基板は、SN6505B (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS70912 PSpice Transient Model

SBVM165.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70912 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM804.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS709135 PSpice Transient Model

SBVM163.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70914 PSpice Transient Model

SBVM384.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70915 PSpice Transient Model

SBVM362.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70915 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM813.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70916 PSpice Transient Model

SBVM166.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70916 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM808.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70918 PSpice Transient Model

SBVM159.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70918 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM805.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70919 PSpice Transient Model

SBVM162.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70919 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM809.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70925 PSpice Transient Model

SBVM157.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70925 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM526.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70927 PSpice Transient Model

SBVM161.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70927 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM807.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70928 PSpice Transient Model

SBVM160.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70928 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM814.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70930 PSpice Transient Model

SBVM164.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70930 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM811.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70933 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM158B.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70933 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM571A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70936 PSpice Transient Model

SBVM293.ZIP (19 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70936 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM812.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70938 PSpice Transient Model

SBVM273.ZIP (19 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70938 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM806.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70939 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM274A.ZIP (19 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70939 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM810.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70950 PSpice Transient Model

SBVM167.ZIP (13 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70950 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM527.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70960 PSpice Transient Model

SBVM434.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS70960 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM462.ZIP (1 KB) - PSpice Model
ガーバー・ファイル

TPS70933EVM-110 Gerber Files

SLVC427.ZIP (232 KB)

多くの TI リファレンス デザインには、TPS709 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ