TIDA-050032

5V 入力、4000VAC 絶縁型電源のリファレンス デザイン

TIDA-050032

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、データ コンセントレータ内の RS485 アプリケーションを想定した 5V、200mA 出力のフライバック DC/DC パワー コンバータを紹介します。

この 4000VAC 絶縁型電源回路は、TLV61046A コンバータを統合しているほか、既製品のトランスを使用できる、シンプルでコスト効率の優れたソリューションです。回路全体をシステム基板に簡単に複製して RS485 デバイスに電力供給でき、回路図およびレイアウトの設計時間を大幅に短縮できます。

効率、負荷レギュレーション、動作波形といった詳細なベンチテスト結果については、ユーザー ガイドを参照してください。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 5.5V
  • 5V 出力電圧、最大出力 200mA
  • 4000VAC 絶縁変圧器
  • 1 次側レギュレーションによりソリューション コストを最小化
  • 評価ボードで回路テスト済み
出力電圧オプション TIDA-050032
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) .2
出力電力(W) 1
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU757.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM236.PDF (40 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM235.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM238.ZIP (320 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFN3.ZIP (204 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM237.PDF (190 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM234.PDF (77 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TLV61046A出力電圧28V、パワー ダイオード/絶縁スイッチ内蔵、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 5V 出力、4000VAC 絶縁型電源のリファレンス・デザイン 英語版 2019/10/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。