TIDA-050050
MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載、1.3MP (メガピクセル) カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-050050
概要
このカメラ モジュール リファレンス デザインは、イメージ信号プロセッサ (ISP) を内蔵した 1.3 メガピクセル イメージャと、12 ビット、100MHz の TI FPD-Link III シリアライザと組み合わせることで、車載運転支援システム (ADAS) での小型低コストのカメラのニーズに対応します。また、パワー マネージメント IC (PMIC) を採用しており、超小型のフォームファクタで 2 個のデバイスに電力を供給できます。
このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、生または処理済みの 2MP ビデオ データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した Power Over Coax (POC) の伝送を実現できます。
特長
- 1 枚の 18mm × 18mm PCB に統合型電源を搭載した省スペース設計
- 統合型 TPS650320-Q1 電源に 3 つの降圧コンバータと LDO を内蔵し、高効率と低ノイズの電源生成を実現
- P2P 互換電源により機能安全アプリケーションを実現
- DS90UB933-Q1 を使用して最大1MP/60fps のカメラ アプリケーションを実現
- Omnivision 製 1.3MP OX01F10 イメージ センサにより、HDR YUV422、RGB888、RAW に対応
- デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM990.PDF (157 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
FPD-Link SerDes
DS90UB933-Q1 — 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650320-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | YUV422、PMIC、FPD-Link III、POC を搭載した、車載用 1.3MP 低コスト・カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | PDF | HTML | 2021/08/10 |