ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UB933-Q1

アクティブ

1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ

製品詳細

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 以下の結果で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 37.5MHz~100MHz の入力ピクセル・クロックをサポート
  • 堅牢な同軸ケーブル給電 (PoC) 動作
  • データ・ペイロードをプログラム可能:
    • 100MHz までの 10 ビット・ペイロード
    • 100MHz までの 12 ビット・ペイロード
  • 継続的な低レイテンシの双方向制御インターフェイス・チャネル、400kHz の I2C に対応
  • 組み込みクロックと DC バランスされたコーディングにより AC カップリング相互接続に対応
  • 最大 15m の同軸ケーブル、またはシールド・ツイストペア (STP) ケーブルを駆動可能
  • 4 つの専用汎用入出力 (GPIO)
  • 1.8V、2.8V、3.3V 互換のシリアライザへの並列入力
  • 1.8V の単一電源
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • 以下の結果で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 37.5MHz~100MHz の入力ピクセル・クロックをサポート
  • 堅牢な同軸ケーブル給電 (PoC) 動作
  • データ・ペイロードをプログラム可能:
    • 100MHz までの 10 ビット・ペイロード
    • 100MHz までの 12 ビット・ペイロード
  • 継続的な低レイテンシの双方向制御インターフェイス・チャネル、400kHz の I2C に対応
  • 組み込みクロックと DC バランスされたコーディングにより AC カップリング相互接続に対応
  • 最大 15m の同軸ケーブル、またはシールド・ツイストペア (STP) ケーブルを駆動可能
  • 4 つの専用汎用入出力 (GPIO)
  • 1.8V、2.8V、3.3V 互換のシリアライザへの並列入力
  • 1.8V の単一電源
  • ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠

DS90UB933-Q1 デバイスは、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルを備えた FPD-Link III インターフェイスを搭載しており、1 本の同軸ケーブルまたは差動ペアを経由してデータを転送します。DS90UB933-Q1 デバイスには、高速の順方向チャネルと双方向制御チャネル・データ・パスの両方に差動信号処理回路が組み込まれています。シリアライザ / デシリアライザのペアは、電子制御ユニット (ECU) 内のイメージャとビデオ・プロセッサ間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度最大 12 ビットのビデオ・データと、双方向の制御チャネル・バスの 2 つの同期信号を駆動する場合に理想的です。

テキサス・インスツルメンツの組み込みクロック・テクノロジにより、単一の差動ペア上で透過的な全二重通信が行え、非対称の双方向制御チャネル情報を伝送できます。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データ・パスとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB 上の配線およびケーブルで広いデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCB レイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、大幅にシステムコストを低減できます。内部の DC バランスされたエンコード / デコードを使用して、AC カップリング相互接続に対応できます。

DS90UB933-Q1 デバイスは、高速順方向チャネルおよび双方向制御用チャネルを備えた FPD-Link III インターフェイスを搭載しており、1 本の同軸ケーブルまたは差動ペアを経由してデータを転送します。DS90UB933-Q1 デバイスには、高速の順方向チャネルと双方向制御チャネル・データ・パスの両方に差動信号処理回路が組み込まれています。シリアライザ / デシリアライザのペアは、電子制御ユニット (ECU) 内のイメージャとビデオ・プロセッサ間の接続を目的としています。このデバイスは、ピクセル深度最大 12 ビットのビデオ・データと、双方向の制御チャネル・バスの 2 つの同期信号を駆動する場合に理想的です。

テキサス・インスツルメンツの組み込みクロック・テクノロジにより、単一の差動ペア上で透過的な全二重通信が行え、非対称の双方向制御チャネル情報を伝送できます。この単一のシリアル・ストリームにより、パラレル・データ・パスとクロック・パスの間でスキューの問題が排除されるため、PCB 上の配線およびケーブルで広いデータ・バスを簡単に転送できます。これによって、データ・パスを狭くでき、PCB レイヤ、ケーブル幅、コネクタのサイズとピン数のすべてを削減できるため、大幅にシステムコストを低減できます。内部の DC バランスされたエンコード / デコードを使用して、AC カップリング相互接続に対応できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザ、1MP/60fps カメラ、10/12 ビット、100MHz 用 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 23日
技術記事 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017年 10月 18日
アプリケーション・ノート I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB933-Q1EVM — STP または同軸ケーブル用 100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザ評価基板

DS90UB933-Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用することで、DS90UB933-Q1 37.5MHz ~ 100MHz FPD-Link III シリアライザ (SER) の動作と性能を評価できます。このデバイスは、10 ビットまたは 12 ビットの LVCMOS データを高速なシリアル化 FPD-Link III インターフェイスに変換し、50Ω の同軸ケーブル 1 本で転送します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
FPD-Link SerDes
DS90UA101-Q1 車載向け、マルチチャネル、デジタル オーディオ シリアライザ DS90UA102-Q1 マルチチャネル デジタル オーディオ デシリアライザ DS90UB633A-Q1 ADAS 向け、1M ピクセル、60 ~ 100MHz PCLK シリアライザ DS90UB635-Q1 車載対応、4.16Gbps、FPD-Link III CSI-2 シリアライザ DS90UB638-Q1 4.16 Gbpsのシングル入力デシリアライザ、MIPI CSI-2出力ポート付き DS90UB662-Q1 シングル MIPI CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP (メガピクセル) カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB901Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB902Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB903Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB904Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB913A-Q1 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ DS90UB913Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III シリアライザ DS90UB914A-Q1 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB914Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III デシリアライザ DS90UB921-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット カラー、FPD-Link III ~ OpenLDI デシリアライザ DS90UB925Q-Q1 双方向制御チャネル付き、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB926Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB927Q-Q1 双方向制御チャネル付き、5MHz ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UB928Q-Q1 双方向制御チャネル付き、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III シリアライザ DS90UB933-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ DS90UB934-Q1 1MP (メガピクセル)/ 60fps と 2MP/30fps のカメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ DS90UB935-Q1 1MP(1 メガピクセル)/ 60fps 向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 3Gbps シリアライザ DS90UB936-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps と 2MP/30fps 向け 1MP-MIPI CSI-2 FPD-Link III デシリアライザ DS90UB940-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB940N-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB947-Q1 1080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UB948-Q1 1080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ DS90UB949A-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB953A-Q1 CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ DS90UB954-Q1 複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB962-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ ハブ DS90UB964-Q1 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB9702-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ DS90UH925AQ-Q1 HDCP 付き、5 ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UH925Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UH926Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH927Q-Q1 HDCP 付き、5MHz ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UH928Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III から FPD-Link へのデシリアライザ DS90UH929-Q1 HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ DS90UH940-Q1 HDCP 搭載、1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH940N-Q1 HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH941AS-Q1 ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ DS90UH947-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UH948-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH949-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH949A-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
LMH0387 3G HD/SD SDI、構成可能な I/O アダプティブ ケーブル イコライザ / ケーブル ドライバ
V3Link SerDes
TDES4940 高解像度パネル向け、4K V³Link™ から DP/eDP へのシリアライザ TDES954 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ デュアル ハブ TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ クワッド ハブ TDES9640 高速センサー用 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ・クアッドハブ TSER4905 高解像度パネル向け、4K DSI から V³Link™ へのシリアライザ TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ TSER9615 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ
ハードウェア開発
評価ボード
DP83640T-EVK DP83640T 評価デモ・ボード DS100BR410EVK-4 DS100BR410 低消費電力、4チャネル・リピータ 評価モジュール、10.3125Gbps イコライザおよびディエンファシス・ドライバ付 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM DS90UB921-Q1EVM 5~96MHz 対応の DS90UB921-Q1 は、STP または同軸ケーブル用の FPD-Link III シリアライザです DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザ評価基板 DS90UB926QSEVB DS90UB926Q 評価モジュール DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 評価モジュール DS90UB933-Q1EVM STP または同軸ケーブル用 100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザ評価基板 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III カメラ デシリアライザ評価基板 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 評価モジュール DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 評価モジュール DS90UB949A-Q1EVM HDMI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB953-Q1EVM 2MP (メガピクセル) /60fps カメラとレーダー評価基板向けの DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB953A-Q1EVM 2.3MP/60fps カメラ、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ DS90UB954-Q1EVM FPD-Link III カメラ デシリアライザの評価基板 DS90UB960-Q1EVM デュアル MIPI CSI-2 ポート搭載クワッド FPD-Link III デシリアライザ ハブの評価基板 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III カメラ ハブ デシリアライザの評価基板 DS90UB964-Q1EVMTDA TDA3x サポート付き FPD-Link III カメラ ハブ デシリアライザの評価基板 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 評価ボード DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 評価モジュール DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 評価モジュール DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 評価モジュール DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 評価モジュール DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 評価基板 SD307EVK ケーブル検出機能搭載、シングル / デュアル、3Gbps HD/SD SDI ケーブル・ドライバの評価基板 SD384EVK SD384EVK - LMH0384 ケーブル・イコライザ用評価ボード SD394EVK SD394EVK - LMH0394 ケーブル・イコライザ用評価ボード
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
FPD-Link SerDes
DS90UA101-Q1 車載向け、マルチチャネル、デジタル オーディオ シリアライザ DS90UA102-Q1 マルチチャネル デジタル オーディオ デシリアライザ DS90UB901Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB902Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、14 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB903Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB904Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、10 ~ 43MHz、18 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB913A-Q1 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ DS90UB913Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III シリアライザ DS90UB914A-Q1 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB914Q-Q1 10 ~ 100MHz、10/12 ビット FPD-Link III デシリアライザ DS90UB921-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UB924-Q1 5 ~ 96MHz 24 ビット カラー、FPD-Link III ~ OpenLDI デシリアライザ DS90UB925Q-Q1 双方向制御チャネル付き、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UB926Q-Q1 双方向制御チャネル搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB927Q-Q1 双方向制御チャネル付き、5MHz ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UB928Q-Q1 双方向制御チャネル付き、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III シリアライザ DS90UB933-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ DS90UB934-Q1 1MP (メガピクセル)/ 60fps と 2MP/30fps のカメラ向け、12 ビット、100MHz FPD-Link III デシリアライザ DS90UB935-Q1 1MP(1 メガピクセル)/ 60fps 向け CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 3Gbps シリアライザ DS90UB936-Q1 1MP(メガピクセル)/60fps と 2MP/30fps 向け 1MP-MIPI CSI-2 FPD-Link III デシリアライザ DS90UB940-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB940N-Q1 1080p、デュアル、FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UB941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB947-Q1 1080p、oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UB948-Q1 1080p oLDI、デュアル FPD-Link III デシリアライザ DS90UB949-Q1 1080p HDMI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ DS90UB949A-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UB953-Q1 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB953A-Q1 CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ DS90UB954-Q1 複数の CSI-2 出力搭載、2MP/60fps のカメラとレーダー向け、デュアル、2MP (メガピクセル)、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB960-Q1 デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB962-Q1 シングル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド 3Gbps FPD-Link III デシリアライザ ハブ DS90UB964-Q1 1MP カメラ向けデュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、1MP(メガピクセル)カメラ ハブ FPD-Link III デシリアライザ DS90UB9702-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ DS90UB971-Q1 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ DS90UB9722-Q1 車載、8MP (メガピクセル) 以上のカメラとセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV デュアル デシリアライザ ハブ DS90UB981-Q1 4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UB983-Q1 4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザ DS90UB988-Q1 4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ DS90UH925AQ-Q1 HDCP 付き、5 ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UH925Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III シリアライザ DS90UH926Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH927Q-Q1 HDCP 付き、5MHz ~ 85MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ DS90UH928Q-Q1 HDCP 機能搭載、5 ~ 85MHz、24 ビット カラー、FPD-Link III から FPD-Link へのデシリアライザ DS90UH929-Q1 HDCP 搭載、720p FPD-Link III シリアライザ DS90UH940-Q1 HDCP 搭載、1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH940N-Q1 HDCP 搭載 1080p FPD-Link III から CSI-2 へのデシリアライザ DS90UH941AS-Q1 ビデオ分割 / HDCP 機能搭載、2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ シリアライザ DS90UH947-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III シリアライザ DS90UH948-Q1 HDCP 搭載、1080p oLDI、デュアル、FPD-Link III デシリアライザ DS90UH949-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH949A-Q1 HDCP 搭載、2K DSI から FPD-Link III へのシリアライザ DS90UH981-Q1 HDCP 対応、4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UH983-Q1 HDCP 対応、4K DisplayPort™/eDP から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザ DS90UH984-Q1 4K FPD-Link IV から組込み DisplayPort™ へのブリッジ デシリアライザの評価基板 DS90UH988-Q1 HDCP 対応、4K FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザ
V3Link SerDes
TDES4940 高解像度パネル向け、4K V³Link™ から DP/eDP へのシリアライザ TDES954 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ デュアル ハブ TDES960 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ クワッド ハブ TDES9640 高速センサー用 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ デシリアライザ・クアッドハブ TSER4905 高解像度パネル向け、4K DSI から V³Link™ へのシリアライザ TSER953 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ TSER9615 高速センサ向け、7.55Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link™ シリアライザ
ハードウェア開発
評価ボード
DS90UB913A-CXEVM FPD-Link III シリアライザ EVM DS90UB914A-CXEVM FPD-Link III デシリアライザ EVM DS90UB921-Q1EVM 5~96MHz 対応の DS90UB921-Q1 は、STP または同軸ケーブル用の FPD-Link III シリアライザです DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III デシリアライザ評価基板 DS90UB926QSEVB DS90UB926Q 評価モジュール DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 評価モジュール DS90UB933-Q1EVM STP または同軸ケーブル用 100MHz、12 ビット DS90UB933-Q1 FPD-Link III シリアライザ評価基板 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III カメラ デシリアライザ評価基板 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 評価モジュール DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 評価モジュール DS90UB949A-Q1EVM HDMI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB953-Q1EVM 2MP (メガピクセル) /60fps カメラとレーダー評価基板向けの DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III シリアライザ DS90UB953A-Q1EVM 2.3MP/60fps カメラ、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link III 4.16Gbps シリアライザ DS90UB954-Q1EVM FPD-Link III カメラ デシリアライザの評価基板 DS90UB960-Q1EVM デュアル MIPI CSI-2 ポート搭載クワッド FPD-Link III デシリアライザ ハブの評価基板 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III カメラ ハブ デシリアライザの評価基板 DS90UB964-Q1EVMTDA TDA3x サポート付き FPD-Link III カメラ ハブ デシリアライザの評価基板 DS90UB9702-Q1EVM DS90UB9702-Q1 評価基板 DS90UB971-Q1EVM DS90UB971-Q1 評価基板 DS90UB981-Q1CEVM DS90UB981-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、MIPI DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB981-Q1EVM DS90UB981-Q1 DSI ~ FPD-Link IV ブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB981-Q1MEVM DS90UB981-Q1:4K DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB983-Q1CEVM DS90UB983-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB983-Q1EVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB983-Q1MEVM DS90UB983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB984-Q1CEVM DS90UB984-Q1 同軸対応、FPD-Link IV から Embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板 DS90UB984-Q1EVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板 DS90UB984-Q1MEVM DS90UB984-Q1:4K FPD-Link IV から embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザの評価基板 DS90UB988-Q1CEVM DS90UB988-Q1 同軸ケーブル アプリケーション向け、FPD IV から OpenLDI へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UB988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板 DS90UB988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV デシリアライザの評価基板 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 評価ボード DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 評価モジュール DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III シリアライザ評価モジュール DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III Deserializer Evaluation Module DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 評価モジュール DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH941AS-Q1EVM DSI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 評価モジュール DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 評価モジュール DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 評価基板 DS90UH981-Q1EVM DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH981-Q1MEVM DS90UH981-Q1 DSI から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH983-Q1EVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH983-Q1MEVM DS90UH983-Q1 DisplayPort から FPD-Link IV へのブリッジ シリアライザの評価基板 DS90UH984-Q1EVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板 DS90UH984-Q1MEVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV から embedded displayport ブリッジへの変換デシリアライザの評価基板 DS90UH988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板 DS90UH988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV から OpenLDI へのデシリアライザの評価基板
シミュレーション・モデル

DS90UB933 IBIS Model (Rev. A)

SNLM206A.ZIP (92 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01392 — 最高100MHzのPCLKで12ビットのRAWビデオを出力する、車載用1.3MPカメラ モジュールのリファレンス デザイン

ADAS アプリケーション向けのカメラ モジュールは、スペースの制約が厳しい場合があります。  TIDA-01392 は、1.3MP イメージ センサ、1.9Gbps シリアライザ、および必要な電源を組み合わせており、これらすべての機能が 20mm × 20mm の PCB 設計に収められています。また、このカメラ モジュール リファレンス デザインは、デジタル ビデオ、電力、カメラ制御信号、診断信号を 1 本の 50Ω 同軸ケーブルで伝送することで、通信を簡素化しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050050 — MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載、1.3MP (メガピクセル) カメラ モジュールのリファレンス デザイン

このカメラ モジュール リファレンス デザインは、イメージ信号プロセッサ (ISP) を内蔵した 1.3 メガピクセル イメージャと、12 ビット、100MHz の TI FPD-Link III シリアライザと組み合わせることで、車載運転支援システム (ADAS) での小型低コストのカメラのニーズに対応します。また、パワー マネージメント IC (PMIC) を採用しており、超小型のフォームファクタで 2 個のデバイスに電力を供給できます。

このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン (...)

設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01004 — メガピクセル イメージャ、ベイヤー ビデオ出力、同軸ケーブル経由での電力供給 (PoC) を実装した車載カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01004 は、高速シリアル ビデオ インターフェイスを使用してディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに接続するための車載用リモート カメラ モジュールのリファレンス デザインです。TI の FPD-Link III SerDes 技術を採用し、シールド付きツイストペアまたは同軸ケーブル経由で非圧縮メガピクセル ビデオ データ、双方向制御信号、電力を伝送します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ