TIDA-050052
電力密度の高い降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-050052
概要
TIDA-050052 リファレンス デザインは、TPS62903 を使用し、3V ~ 17V VIN 降圧型電圧コンバータであり、設計スペースが非常に限定されているアプリケーションに最適です。このリファレンス デザインは、入力電圧を 1.2V の VOUT に降圧変換し、高効率かつ低静止電流で最大 3A を供給できます。このデザインに使用されているインダクタは、DCR (直流抵抗) が約 48mΩ の 1μH インダクタです。すべての外部部品を含めたトータル ソリューション サイズは 25mm2 であり、業界最小の動作時静止電流 (IQ) を達成する、小型ソリューション サイズで高効率の DC/DC 変換を可能にします。
特長
- 25mm2 の小型トータル ソリューション
- 120mA/mm2 の電力密度
- 3V~17V の入力電圧
- 最大 3A の連続出力電流
- 低 IQ:4μA (標準値)
- 動作時の接合部温度範囲:-40°C~ 150°C
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM912.PDF (130 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト