TIDA-050072

65W、GaN ベース、USB PD 3.0 USB-C アダプタのリファレンス デザイン

TIDA-050072

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、携帯電話やスマートフォン、ノート PC、タブレットなど多くの充電アプリケーションに適した 65W USB PD 3.0 アダプタを提示します。このデザインは、電流センス エミュレーション機能を搭載した統合型 GaN FET である LMG3624 を使用し、高い効率と電力密度を実現しています。疑似共振フライバックを採用して高効率を実現し、シンプルさと低スイッチング損失の間でバランスを維持します。

特長
  • 25.29W/立方インチ (1.54W/立方 cm) の電力密度で、コンパクトなアダプタ設計向けに最適
  • 90Vac 入力、全負荷時に 92.83% の効率
  • 115Vac 入力、全負荷時に 94.09% の効率
  • 230Vac 入力、全負荷時に 94.32% の効率
  • ロスレス電流センシング機能を内蔵し、損失を 160mW 低減
  • 115Vac 入力時に 30mW のスタンバイ消費電力
出力電圧オプション TIDA-050072.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout(最大)(V) 3.25
出力電力(W) 65
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU911.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMC71.PDF (262 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMC70.PDF (161 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMC73.ZIP (1717 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGJ6.ZIP (930 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMC72.PDF (1215 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMC69.PDF (613 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3624700V 155mΩ GaN FET with integrated driver, protection and current sensing

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 65W、GaN ベース USB PD 3.0 USB Type-C® アダプタのリファ レンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/11/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。