LMG3624
- GaN パワー FET:700V、155mΩ、
- 伝搬遅延が小さく、ターンオン スルーレート制御を調整可能な内蔵ゲート ドライバ
- 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
- サイクル単位の過電流保護
- FLT ピン通知付きの過熱保護
- AUX 静止電流:240µA
- AUX スタンバイ静止電流:50µA
- 電源および入力ロジック ピン最大電圧:26V
- サーマル パッド付き 8mm × 5.3mm QFN パッケージ
LMG3624 は、スイッチ モード電源アプリケーション向けの 700V 155mΩ GaN パワー FET です。LMG3624 は、8mm × 5.3mm の VQFN パッケージに GaN FET とゲート ドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。
プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーション機能により、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。
LMG3624 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能として、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱保護が搭載されています。過熱保護は、オープン ドレインの FLT ピンで通知されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMG3624 700V、 155 mΩ GaN FET、ドライバと 電流検出エミュレーション を内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 29日 |
| 技術記事 | The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |||
| アプリケーション概要 | Maximize System Efficiency With Integrated Current Sensing From TI GaN | PDF | HTML | 2023年 11月 30日 | |||
| 製品概要 | Designing With the LMG362x Family of Low-Power GaN FETs | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMG3624EVM-081 — USB Type-C® PD 付き 65W 擬似共振フライバックコンバータ用 LMG3624 評価基盤
LMG3624EVM-081 は、電流センス・エミュレーション機能付き LMG3624 統合GaN FET を使用した 65W USB Type-C® Power Delivery(PD)オフライン・アダプターにおいて、高効率と高密度を実証しています。入力は、90Vac ~ 265Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできます。USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称で最大 200kHz (...)
TIDA-050072 — 65W、GaN ベース、USB PD 3.0 USB-C アダプタのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (REQ) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。