TIDA-060027
持続的な高電圧や電気的過剰ストレスから各種 RS-485 トランシーバを保護する機能のリファレンス デザイン
TIDA-060027
概要
このリファレンス デザインは、正温度係数 (PTC) ヒューズと交流用シリコン ダイオード (SIDAC) を組み合わせて実装することにより、持続的な高電圧ストレスからトランシーバを保護します。このリファレンス デザインでは、この保護デバイスの組み合わせによって RS-485 トランシーバを保護する能力を示します。
特長
- 15V 低電圧 SIDAC
- 120/240V PTC ヒューズ
- 代替デバイス テスト用予備パッド
- ヘッダにより接続が容易
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM152.PDF (43 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 持続的な高電圧による過剰ストレスから RS-485 トランシーバを守る保護機能のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/09/09 |