ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1500

アクティブ

最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 660 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 660 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • TIA/EIA-485A標準、およびSGCC (State Grid Corporation of China) Part 11シリアル通信プロトコルRS-485標準の要件を満たすか、それ以上を実現
  • 電源電圧: 4.5V~5.5V
  • 半二重RS-422/RS-485
  • バスI/O保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
    • ±10kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
    • ±2kV IEC 61000-4-4高速過渡バースト
  • 拡張工業用温度範囲: -40℃~125℃
  • レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流: 1µA未満
    • 動作時の静止電流: 660µA未満
  • グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
  • オープン、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8単位負荷オプション(最大256のバス・ノード)
  • 低EMIで500kbps
  • TIA/EIA-485A標準、およびSGCC (State Grid Corporation of China) Part 11シリアル通信プロトコルRS-485標準の要件を満たすか、それ以上を実現
  • 電源電圧: 4.5V~5.5V
  • 半二重RS-422/RS-485
  • バスI/O保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
    • ±10kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
    • ±2kV IEC 61000-4-4高速過渡バースト
  • 拡張工業用温度範囲: -40℃~125℃
  • レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
  • 低消費電力
    • 低いスタンバイ時消費電流: 1µA未満
    • 動作時の静止電流: 660µA未満
  • グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
  • オープン、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8単位負荷オプション(最大256のバス・ノード)
  • 低EMIで500kbps

THVD1500は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重RS-485トランシーバです。バスのピンは高レベルのIEC接触放電ESDイベントへの耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。

このデバイスは、単一の5V電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1500は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1500は、業界標準の8ピンSOICパッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。-40℃~125℃での動作が規定されています。

THVD1500は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重RS-485トランシーバです。バスのピンは高レベルのIEC接触放電ESDイベントへの耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要です。

このデバイスは、単一の5V電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1500は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1500は、業界標準の8ピンSOICパッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。-40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1510 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載 5V RS-485 トランシーバ This pin-to-pin compatible device has increased IEC ESD (18 kV), EFT performance and 500-kbps operation
THVD1520 アクティブ 最大 10Mbps 動作、±8kV IEC ESD 保護機能搭載、5V、RS-485 トランシーバ Pin-to-pin device that offers 10Mbps data rate, integrated 8-kV IEC ESD and 4-kV IEC EFT protections
THVD1550 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ This pin-to-pin compatible device has increased IEC ESD (18 kV), EFT performance and 50-Mbps operation
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
THVD1400 アクティブ 小型パッケージ封止オプション、±12kV IEC ESD 保護機能搭載、3.3V ~ 5V、500Kbps、RS-485 トランシーバ Supports 3-V to 5.5-V supply voltage.
THVD1454 アクティブ 120Ω の切り替え可能な終端抵抗を内蔵、3V ~ 5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ Supports switchable data rate and internal termination

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD1500 ±8kV IEC ESD保護の500kbps RS-485トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 13日
技術記事 Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers PDF | HTML 2019年 4月 9日
技術記事 Can your RS-485 communication survive the great outdoors? PDF | HTML 2019年 3月 29日
技術記事 What is an EFT? Part 2 PDF | HTML 2018年 7月 17日
技術記事 How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings PDF | HTML 2017年 11月 13日
アプリケーション・ノート Design for State Grid Corporation of China RS-485 Standard – THVD1500 2017年 10月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

THVD1500 IBIS Model

SLLM361.ZIP (31 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010030 — 高精度残量計と 50μA スタンバイ電流、13S、48V リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザイン

TIDA-010030 はスタンバイ・モードとシップ・モードの消費電流が小さく、SOC(充電状態)の高精度残量計測を実現する 13S、48V リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザインです。各セルの電圧、パックの電流や温度を高精度で監視し、過電圧、低電圧、過熱、過電流からリチウムイオン・バッテリ・パックを保護します。bq34z100-g1 を使用した SOC 残量計測機能は Impedance Track アルゴリズムにより室温で 2% と高い精度を実現します。このリファレンス・デザインは最適な設計を採用した補助電源方式と、高効率の低静止電流 DC/DC コンバータ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010074 — テレコム BBU / 電動二輪車バッテリ向け、コスト競争力のあるリチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、テレコムのバッテリ・バックアップや電動バイクのための、スタンバイ時およびシップ・モード時の消費電流が小さい 16S ~ 17S LiFePO4 リチウムイオン・バッテリ・パックのリファレンス・デザインです。2 層PCB に実装しました。9S ~ 15S AFE bq76940 は下側の 15 セルの電圧を監視し、2 チャネル汎用アンプLM2904B は 16 番目と 17 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010032 — Ethernet や 6LoWPAN RF メッシュなどをサポートするユニバーサル・データ・コンセントレータのリファレンス・デザイン

IPv6ベースのグリッド通信は、スマート・メーターやグリッド自動化などの産業用市場およびアプリケーションで標準的な選択肢になりつつあります。このユニバーサル・データ・コンセントレータのリファレンス・デザインは、イーサネットのバックボーン通信、6LoWPAN (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010036 — スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンドアロンのマルチ チャネル アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、Class 0.5 単相電力量測定を実装します。シャント センサと、磁気耐性を持つ小型の電源との組み合わせにより、このデザインは磁気的な改変攻撃からの保護を行います。また、このデザインには中立線切断による改変の可能性を検出する機能もあります。高性能の ARM® Cortex®-M4 MCU による度量衡計算と、8kHz のサンプリング レートの組み合わせにより、個別の高調波の分析など、電力品質に関する追加機能も実現可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010037 — スタンドアロン ADC を使用した高精度、相分割 CT(電流トランス)電気メーターのリファレンス・デザイン

This reference design implements Class 0.1 split-phase energy measurement using high-performance, multi-channel analog-to-digital converters (ADC). The independent ADC samples the output of current transformers (CT) at 8 kHz to measure the current and voltage of each leg of the AC mains. The (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060027 — 持続的な高電圧や電気的過剰ストレスから各種 RS-485 トランシーバを保護する機能のリファレンス・デザイン

This reference design proposes an implementation of combining Positive Temperature Coefficient (PTC) fuses and Silicon Diode Alternating Current (SIDAC) devices to keep the transceivers alive under sustained exposure to high voltage. It highlights the capability of this particular protection (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ