TIDA-080000
DLP® 0.33 インチ マイクロミラー アレイを使用したモバイル 1080p ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDA-080000
概要
このリファレンス デザインでは、小さなフォーム ファクタの1080pディスプレイ サブシステムを短時間で実装する方法について説明します。このリファレンス デザインは TI の DLP® Pico™ 製品 0.33 インチ TRP 1080p ディスプレイ チップセットを採用しており、DLP LightCrafter™ Display 3310 評価基板 (EVM) の形で実装済みです。このデザインは、モバイル スマートTV、モバイル プロジェクタ、デジタル サイネージ、その他多くの用途に使用可能です。このデザインには、DLP3310 1080p デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)、DLPC3437 ディスプレイ コントローラ、DLPA3000 PMIC および LED ドライバが組み込まれています。
特長
- 1920 x 1080 の解像度
- 5.5 x 5.2 x 2.6" の小型フォーム ファクタ
- 輝度:300 RGB ルーメン (6A R、G、B LED)
- 小型 PCB レイアウト、1080p (DLP3310) 光学エンジンをサポート、HDMI および USB コネクティビティを含む
- DLPDLCR3310EVM レイアウトで使用
- 19V 入力および LED 電流ドライブ、最大 6A
- PC ソフトウェア GUI により、ディスプレイ構成をカスタマイズ可能
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRX36.ZIP (189 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | DLP0.33インチ・マイクロミラー・アレイを使用するモバイル1080pディスプレイのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/10/31 |