DLPA3000
- 高効率、大電流 RGB LED ドライバ
- 内蔵の降圧コンバータにより、最大 6A の LED ドライバ電流を供給可能
- 超低オン抵抗のチャネル選択用 RGB MOSFET スイッチ
- チャネルあたり 10 ビットのプログラム可能な電流
- カラー・シーケンシャル RGB LED の選択用入力
- DMD 高電圧電源の生成
- 2 つの 高効率降圧コンバータにより DLPC343x と DMD の電源を生成
- ファン・ドライバ・アプリケーションまたは汎用電源用の 1 つの高効率 8 ビット・プログラマブル降圧コンバータ。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。
- 2 つの LDO で補助電圧を供給
- アナログ・マルチプレクサでサーミスタや基準レベルなど内部および外部のノードを測定
- 監視 / 保護:サーマル・シャットダウン、ホット・ダイ、バッテリ低下、低電圧誤動作防止 (UVLO)
DLPA3000 は高集積パワー・マネージメント IC であり、DLP Pico プロジェクタ・システム向けに最適化済みです。このデバイスは、最大数百ルーメンのアクセサリ・アプリケーションを対象としています。
DLPA3000 は、内蔵の高効率降圧コンバータにより、1 LED あたり最大 6 A の LED プロジェクタをサポートしています。さらに、低抵抗 RGB スイッチは、赤色、緑色、青色 LED のシーケンシングに対応しています。DLPA3000 は 5 つの降圧コンバータを内蔵し、そのうちの 2 つは DLPC 低電圧電源専用になっています。もう 1 つの専用レギュレータ電源は、DMD 用の 3 つのタイミング・クリティカルな DC 電源を生成します。V BIAS、V RST、V OFS
DLPA3000 には複数の補助ブロックが含まれており、フレキシブルな方法で使用できます。これにより、カスタマイズされた Pico プロジェクタ・システムを実現できます。1 つの 8 ビット・プログラマブル降圧コンバータを、例えばプロジェクタのファンを駆動したり、補助電源ラインを作成したりするなどの目的で使用することが可能です。汎用 Buck2 (PWR6) が、現在サポートされています。2 つの LDO を使用することで、最大 200mA の低電流電源ができます。これらの LDO は、2.5V および 3.3V に事前定義されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
サポート対象の製品とハードウェア
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-080002 — ウルトラ モバイル低消費電力 DLP® Pico™ qHD ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDA-080000 — DLP® 0.33 インチ マイクロミラー アレイを使用したモバイル 1080p ディスプレイのリファレンス デザイン
TIDA-01571 — DLP®テクノロジを採用したポータブル、低消費電力、高輝度HDディスプレイのリファレンス デザイン
PMP40069 — 5 ~ 20Vin 3 セル バッテリ チャージャ付きポータブル DLP Pico プロジェクタのリファレンス デザイン
TIDA-00722 — TI DLP® Pico™ プロジェクタ向けに MSP430 を使用するリアルタイム色管理のリファレンス デザイン
主な利点:
- (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PFD) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。