TIDA-080010

3.6 メガピクセル 3D プリンタ リファレンス デザイン

TIDA-080010

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは 3D プリンタ用 DLP® Pico® 製品 0.3 インチ、3.6 メガピクセル、近赤外線デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) チップセットを採用しています。このデザインは、DLP300S または DLP301S 2560 × 1440 (WQHD) DMD、DLPC1438 ディスプレイ コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED ドライバを搭載しています。DLPC1438 3D プリント コントローラは、DLP 3D プリンタ アプリケーション用の DLP300S および DLP301S デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の高信頼性動作をサポートしています。DLPC1438 コントローラは、ユーザーの電子機器と DMD との間の使いやすいインターフェイスとして機能し、高速、高解像度、高信頼性の DLP 3D プリンタを実現できます。

特長
  • 0.3 インチ、3.6 メガピクセル、DMD 向けデジタルコントローラ
  • 照明の均一性とグレイスケール印刷を最適化するためのリニア ガンマ モード
  • 露光時間をプログラミング可能
  • 8 ビット モノクロ グレイスケール出力
  • LED 電流制御をプログラム可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDMCH3.PDF (509 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMCH4.PDF (143 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCH5.ZIP (408 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCH7.ZIP (484 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGL7.ZIP (3988 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCH6.PDF (6052 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

近紫外線製品 (400〜420 nm)

DLP300S0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
近紫外線製品 (400〜420 nm)

DLP301S0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
近紫外線製品 (400〜420 nm)

DLPC1438DLP® controller for DLP300S and DLP301S digital micromirror devices (DMDs)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 3.6 メガピクセル 3D プリンタ リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ