0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

DLP300S は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DLP301S アクティブ 0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) Same micromirror array in a package with higher-power output capability

製品詳細

Illumination wavelength (min) (nm) 400 Illumination wavelength (max) (nm) 550 Display resolution (max) WQHD (2560x1440) Pattern rate, binary (max) (Hz) 60 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 60 Array diagonal (in) 0.3 Micromirror array size 1280 x 720 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 40
Illumination wavelength (min) (nm) 400 Illumination wavelength (max) (nm) 550 Display resolution (max) WQHD (2560x1440) Pattern rate, binary (max) (Hz) 60 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 60 Array diagonal (in) 0.3 Micromirror array size 1280 x 720 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 40
DLP-S245 (FQK) 57 127.4 mm² 18.2 x 7
  • 0.3インチ (7.93mm) 対角マイクロミラー・アレイ
    • マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1280 × 720 アレイ
    • 3.6 メガピクセル (樹脂上の 2560 x 1440 ピクセル)
    • 5.4 ミクロンのマイクロミラー・ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±17° (水平面に対して)
    • 側面照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
    • 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
  • 8 ビットの SubLVDS 入力データ・バス
  • 専用の DLPC1438 3D プリント・コントローラと DLPA200x PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作
  • 0.3インチ (7.93mm) 対角マイクロミラー・アレイ
    • マイクロメートル・サイズのアルミ製ミラーを直交に配置した 1280 × 720 アレイ
    • 3.6 メガピクセル (樹脂上の 2560 x 1440 ピクセル)
    • 5.4 ミクロンのマイクロミラー・ピッチ
    • マイクロミラー傾斜角:±17° (水平面に対して)
    • 側面照明による最適な効率と光学エンジン・サイズ
    • 偏波無依存のアルミニウム製マイクロミラー表面
  • 8 ビットの SubLVDS 入力データ・バス
  • 専用の DLPC1438 3D プリント・コントローラと DLPA200x PMIC/LED ドライバによる信頼性の高い動作

DLP300S デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと結合することで、この DMD は非常に鮮明で高品質の画像を表示できます。この DMD は、 DLP300S DMD、DLPC1438 3D プリント・コントローラ、DLPA200x PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの一部です。 DLP300S は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、高速、高解像度、高信頼性の DLP 3D プリンタを実現する、完全なシステム・ソリューションを提供します。

DLP300S の開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。

TI.com で利用できる DLP の高度な光制御リソースには、リファレンス・デザイン光学モジュール・メーカーDLP デザイン・ネットワーク・パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。

DLP300S デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MOEMS (micro-opto-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) です。適切な光学システムと結合することで、この DMD は非常に鮮明で高品質の画像を表示できます。この DMD は、 DLP300S DMD、DLPC1438 3D プリント・コントローラ、DLPA200x PMIC/LED ドライバで構成されるチップセットの一部です。 DLP300S は物理的なサイズが小さく、コントローラや PMIC/LED ドライバと組み合わせることにより、高速、高解像度、高信頼性の DLP 3D プリンタを実現する、完全なシステム・ソリューションを提供します。

DLP300S の開発を始める方法については、TI DLP® 光制御テクノロジーのページをご覧ください。

TI.com で利用できる DLP の高度な光制御リソースには、リファレンス・デザイン光学モジュール・メーカーDLP デザイン・ネットワーク・パートナーなどが含まれており、製品開発期間の短縮に役立ちます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLP300S 0.3 インチ 3.6 メガピクセル DMD、低コスト TI DLP 3D プリンタ用 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 17日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点