TIDC-CC1120-LRM-868-915MHZ

CC1120(868~915MHz)付き Sub-1GHz 長距離無線のリファレンス デザイン

TIDC-CC1120-LRM-868-915MHZ

設計ファイル

概要

狭帯域は、広帯域方式と比べて干渉に対する耐性が高く、長距離 RF 通信を実現するための業界標準の方式です。このリファレンス デザインを使用すると、モノのインターネット (IoT) アプリケーション向けに TI のロング レンジ ソリューションのテストが可能になります。868 ~ 915MHz 用のツールは、水晶振動子を TCXO で代替した CC1120DK 評価基板を採用しており、ナローバンドのロング レンジ通信向けに SW ソリューションの最適化を可能にします。

特長
  • 超狭帯域による長距離通信で、他の無線干渉の影響を最小限に抑えます
  • +14dBm の出力電力および 868MHz で -124dBm の受信感度により、100km 以上の通信距離が可能で、密集した都市環境でも 1.3km の通信距離を実現します
  • 優れた共存特性により、実環境でも非常に信頼性の高い通信を実現します
  • 高いスペクトル効率により、より多くのシステムを同時に動作させることができます
  • このデモ ツールには、オンラインで入手可能な狭帯域の長距離通信向けに最適化されたテスト ソフトウェア、長距離モード デモのユーザー ガイド、および実装内容とテスト結果の詳細を説明した Wiki ページが含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRFD7.PDF (42 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRR091.ZIP (714 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFD6.PDF (450 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz トランシーバ

CC1120狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
Sub-1GHz トランシーバ

CC1125狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Long-Range Demo Hardware Getting Started Guide 2014/09/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。