TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD

ZigBee CC2530 ワイヤレス マイコンおよび CC2592 レンジ エクステンダ、リファレンス デザイン、120dB リンク バジェット付

TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD

設計ファイル

概要

モノのインターネット (IoT) 市場において、ホーム オートメーション、産業オートメーション、照明、メータリング、センサ ネットワークなどの ZigBee(R)アプリケーションでは、スタンドアロンの CC2530 ワイヤレス マイコンが提供できる性能よりも、より長い RF 通信距離やより高い受信感度が求められる場合があります。TI の新しい CC2530-CC2592 リファレンス デザインでは、コスト効率の高い ZigBee CC2530 ワイヤレス マイコンと CC2592 レンジのエクステンダを組み合わせています。これにより、受信感度が 2 ~ 3dB 向上し、総リンク バジェットは 120dB まで拡大します。その結果、ZigBee ネットワーク内の各ノードの通信距離を大幅に改善できます。

特長
  • 最適化された内蔵パワー アンプと低ノイズ アンプにより、CC2530 ワイヤレス マイコンの通信距離を 4 倍に拡張
  • 最大 +21dBm の出力で、より安定性に優れ、より長距離対応のシステムを実現
  • 感度が 3dB 向上し、ZigBee アプリケーションにおいて CC2530 デバイスの受信感度は –100dBm となり、ノード間の通信距離を延ばすことができます
  • 無線とレンジ エクステンダの包括的なコンボ ソリューション
  • CC2530 ZigBee ワイヤレス マイコンと CC2592 レンジ エクステンダの両方を含む、完全なシステム リファレンス デザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBB6.PDF (729 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJW5.PDF (122 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJW6.ZIP (419 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBK9.ZIP (361 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJW4.PDF (56 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2592最大 +22dBm の出力電力、2.4GHz レンジ エクステンダ

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 CC2530 Wireless MCU & CC2592 Range Extender with 120dB Budget Test Results 2015/12/18
その他の技術資料 CC2530 Wireless MCU & CC2592 Range Extender with 120dB Budget Quick Start Guide 2015/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。