CC2592
- Seamless Interface to 2.4-GHz Low-Power RF Devices from Texas Instruments
- +22-dBm Output Power
- 3-dB Typical Improved Sensitivity on CC2520, CC253X, and CC85XX
- Very Few External Components
- Integrated Switches
- Integrated Matching Network
- Integrated Balun
- Integrated Inductors
- Integrated PA
- Integrated LNA
- Digital Control of LNA Gain by HGM Terminal
- 100 nA in Power Down (LNA_EN = PA_EN = 0)
- Low-Transmit Current Consumption
- 155 mA at 3 V for +22 dBm, PAE = 34%
- Low-Receive Current Consumption
- 4.0-mA for High-Gain Mode
- 1.9-mA for Low-Gain Mode
- 4.7-dB LNA Noise Figure, Including T/R Switch and External Antenna Match
- RoHS Compliant 4-mm × 4-mm QFN-16 Package
- 2.0-V to 3.7-V Operation
- –40°C to +125°C Operation
The CC2592 device is a cost-effective and high-performance RF front end for low-power and low-voltage 2.4-GHz wireless applications.
The CC2592 device is a range extender for all CC25XX 2.4-GHz low-power RF transceivers, transmitters, and system-on-chip products from Texas Instruments.
To increase the link budget, the CC2592 device provides a power amplifier for increased output power and an LNA with a low-noise figure for improved receiver sensitivity.
The CC2592 device provides a very small size, high-output power RF design with its 4-mm × 4-mm QFN-16 package.
The CC2592 device contains PA, LNA, switches, RF-matching, and balun for simple design of high-performance wireless applications.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CC2592 2.4-GHz Range Extender データシート | 2014年 2月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 5月 23日 | |||
| その他の技術資料 | 無線通信ソリューション | 2015年 11月 4日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 7月 29日 | |||
| その他の技術資料 | CC2592 Evaluation Module Quick Start Guide | 2015年 3月 4日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network | 2014年 10月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 | 2014年 2月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
RDCR-3P-RADIO-MOD — Radiocrafts Embedded radio modules
CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 評価モジュール・キット
CC2538-CC2592EMK は、CC2592 PA/LNA フロント・エンドを CC2538 IEEE 802.15.4 システム・オン・チップとともに使用した場合の実例を示します。CC2592 RF フロント・エンドには PA、LNA、スイッチ、バラン、および RF マッチングが内蔵されており、2.4GHz のローパワー RF ソリューションで出力電力とレシーバの感度を向上します。
CC2538+CC2592 の組み合わせにより、長距離(より大きな出力電力)に対応し、感度を向上する必要がある IEEE 802.15.4 や ZigBee™ (...)
CC-ANTENNA-DK2 — 1GHz 未満および 2.4GHz アンテナ キット、 LaunchPad™ および SensorTag 用
この新しいアンテナ キットは、実践的なテストに使用可能なほか、アプリケーションに最適なアンテナを探すのにも使えます。このアンテナ キットには、PCB アンテナ、ヘリカル アンテナ、チップ アンテナ、868/915MHz と 2.4GHz を組み合わせたデュアル バンド アンテナを含め 16 個のアンテナが付属しており、169MHz から 2.4GHz の周波数に対応しています。
アンテナ キットには、ワイヤレス LaunchPad と SensorTag を接続するための uSMA(JSC)ケーブルが付属しています。以下のキットは JSC コネクタと互換性があります:
- (...)
3P-WIRELESS-MODULES — サードパーティ無線モジュール検索ツール
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー
開始
2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
Hardware Design Review Request Form (...)
TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD — ZigBee CC2530 ワイヤレス マイコンおよび CC2592 レンジ エクステンダ、リファレンス デザイン、120dB リンク バジェット付
TIDC-CC2650-CC2592-EMK — SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス マイコンおよび CC2592 レンジ エクステンダ、リファレンス デザイン、122dB リンク バジェット付
CC2530-CC2592EM-RD — SimpleLink™ ZigBee® ネットワーク レンジ エクステンダのリファレンス デザイン
CC2592EMK-RD — スタンドアローン 2.4 GHz レンジ・エクステンダ、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。