TIDC-CC2650-CC2592-EMK
SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス マイコンおよび CC2592 レンジ エクステンダ、リファレンス デザイン、122dB リンク バジェット付
TIDC-CC2650-CC2592-EMK
概要
ホーム オートメーションや産業用オートメーション、照明、メータリング、センサ ネットワークなどのモノのインターネット (IoT) アプリケーションでは、SimpleLink(TM) 超低消費電力ワイヤレス マイコン単体で提供される RF 伝送距離よりも長い通信距離が必要になる場合があります。CC2650-CC2592 リファレンス デザインは、SimpleLink マルチスタンダード CC2650 無線マイコンと CC2592 レンジ エクステンダを組み合わせることで、リンク バジェットを 122dB まで向上させ、RF 通信距離を大幅に拡大します。
特長
- 最適化された内蔵パワー アンプおよび低雑音アンプにより、C2650 無線マイコンの通信距離を約 3 倍に拡張
- 最大 +22dBm の出力で、より安定性に優れ、より長距離対応のシステムを実現
- 無線マイコンと RF レンジ エクステンダを組み合わせた完全なリファレンス デザインおよびコンボ ソリューション
- マルチ規格対応 - CC2650 を使用して ZigBee®、6LoWPAN、Bluetooth Smart® をサポートでき、CC2650 を CC2630 または CC2640 無線マイコンに置き換えることも可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDUB71.PDF (419 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDRIZ7.PDF (51 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRJ00.ZIP (509 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRIZ9.PDF (483 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 122dBm Link Budget with CC2650 and CC2592 Test Results | 2015/12/02 |