ハードウェア開発
評価ボード
AWRL1432BOOST-BSD
— AWRL1432 の評価基板
このリファレンス デザインは、AWRL1432BOOST-BSD 評価基板を使用して、エントリ レベルのブラインド スポット検出機能 (BSD) の安全要件に適合するコーナー レーダー アプリケーションの基盤を実現します。このデザインは、最大 120m の距離にある物体の位置 (水平面上) と速度を推定し、追跡できます。