TIDEP0012

VTT ターミネーションなし、AM437x を使用する DDR3 のリファレンス デザイン

TIDEP0012

設計ファイル

概要

設計者は、VTT 終端なしで DDR3 ガイドラインに従うことで、基板面積、コストを削減し、消費電力を削減することができます。このリファレンス デザインは、AM437x を使用してその機能を実行する方法を示しています。このタイプのデザインは、特定の制限があるため、すべての人のためのものではありません。トレース長が短いため、最大 2 つの DDR3 部品とバランスのとれた T トポロジーが必要です。必要な要件がない場合は、VTT 終端のガイドラインに従う必要があります。

特長
  • DDR コントローラを内蔵した、Sitara AM437x プロセッサ上でシステム最適化された DDR3/DDR3L のデザイン
  • 最適化されたレイアウトでは、VTT 終端は不要です
  • 2 つの 4Gbit DDR3/DDR3L メモリ
  • 最大 400MHz クロック (DDR-800 のデータ レート)
  • 回路図、BOM (部品表)、設計ファイル、HW ユーザーズ ガイドが付属した完成度の高いサブシステム リファレンスで、テストと検証の目的で開発した完全アセンブリ済みのボード上に実装されています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SPRR206.PDF (174 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SPRR205.PDF (143 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SPRR207.ZIP (4538 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SPRR204.ZIP (31 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR797.ZIP (8 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR796.ZIP (315 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SPRR208.ZIP (2523 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SPRR203.ZIP (8313 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SPRR202.ZIP (588 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR795.PDF (48 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4377Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4378Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDXSK437X — AM437x スタータ・キット

設計者は、VTT 終端なしで DDR3 ガイドラインに従うことで、基板面積、コストを削減し、消費電力を削減することができます。このリファレンス デザインは、AM437x を使用してその機能を実行する方法を示しています。このタイプのデザインは、特定の制限があるため、すべての人のためのものではありません。トレース長が短いため、最大 2 つの DDR3 部品とバランスのとれた T トポロジーが必要です。必要な要件がない場合は、VTT 終端のガイドラインに従う必要があります。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0012 VTT ターミネーションなし、AM437x を使用する DDR3 のリファレンス デザイン TIDEP0013 埋め込み USB 2.0 リファレンス・デザイン TIDEP0016 AM437x 使用 QSPI-NOR のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXSK437X AM437x スタータ・キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0012 VTT ターミネーションなし、AM437x を使用する DDR3 のリファレンス デザイン TIDEP0013 埋め込み USB 2.0 リファレンス・デザイン TIDEP0016 AM437x 使用 QSPI-NOR のリファレンス デザイン

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) AM437x Starter Kit Evaluation Module (TMDXEVM437x) Hardware User's Guide 2014/06/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。