TIDEP0034

66AK2L06 JESD204B アタッチ / 広帯域 ADC/DAC 搭載 DSP + ARM プロセッサ

TIDEP0034

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高速データ コンバータへの接続に FPGA や ASIC を使用しているデベロッパーを対象にしており、性能の向上、コスト、消費電力、サイズの大幅低減により、開発期間の短縮が可能になり、JESD204B インターフェイスとデジタル フロント エンド (DFE) 処理機能を統合した広範囲で利用できる初のプロセッサを搭載しています。ADC12J4000 と DAC38J84 に接続すると、試験、測定、防衛アプリケーション向けの効率的なソリューションを実現できます。

特長
  • JESD204B を介して、シグナル プロセッサとデータ コンバータの統合を容易に実現
  • 最大 368Msps のマルチチャネル サンプリング レートと、処理帯域幅 150MHz
  • 他にも利用可能:Azcom Technology (エコシステム パートナー) からの DFE 信号処理バイパス モード構成。こちらでご請求ください。
  • フィルタリング、ダウンサンプリング、またはアップサンプリング用の DFE 処理
  • FFTC アクセラレータを使用する FFT/iFFT 処理
  • 試験、測定、防衛アプリケーション向けに最適化されたシステム
  • DSP、ADC および DAC ボード、デモ ソフトウェア、設定用 GUI、およびスタート ガイドが含まれる JESD 接続の信号処理ソリューションによる広帯域サンプリング
  • 3 つの EVM、決定論的レイテンシ カード、回路図、BOM、ユーザ ガイド、ベンチマーク、ソフトウェア、およびデモを含む堅牢なデモおよび開発プラットフォーム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU946A.PDF (631 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDREK7.PDF (121 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKG5.ZIP (2282 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDREK6.PDF (625 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12J400012 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

66AK2L06マルチコア DSP+ARM KeyStone II システムオンチップ (SoC)

データシート: PDF
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC38J84クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000 / DAC38J84 Design Guide (Rev. A) 2015/10/22
アプリケーション・ノート 66AK2L06 JESD Attach to ADC12J4000/DAC38J84 Getting Started Guide (Rev. B) 2016/06/20
ホワイト・ペーパー Optimizing your test and measurement solution by leveraging the most integrated 2015/11/03
アプリケーション・ノート System solution for avionics & defense 2015/09/23