TIDEP0037

高効率電力スケーラブル H.265/HEVC を実装するために、TMS320C6678 プロセッサを使用した、リファレンス デザイン

TIDEP0037

設計ファイル

概要

HEVC は効率的ではあるものの処理負荷の高いビデオ規格であり、同じビデオ品質レベルであれば、H.264/MPEG-4 と比較してデータ圧縮率が 2 倍になると言われています。このデザインは、1 つ以上の TMS320C6678 デバイスを使用して、複数の分解能、フレーム レート、プロファイルにまたがって拡張できる、電力効率の高いソフト H.265/HEVC ソリューションをリアルタイムに実装する方法を示しています。  また、シングル チャネル HEVC 720p30 リアルタイム エンコーダとシングル チャネル HEVC 1080p60 リアルタイム デコーダの使用事例も含まれています。  当社の HEVC C66x HEVC エンコーダは、TI の H.264 x エンコーダに比べて、同じ視覚品質でビットレートを 40% 以上低減できます。TMS320C66x DSP は、オーディオ コーデックとビデオ コーデックの両方をサポートしています。

特長
  • この TIDEP0037 リファレンス デザインはテスト済みで、ハードウェア リファレンス (EVM)、ソフトウェア、ユーザー ガイドが付属しています。
  • TMDSEVM6678 評価基板は、TI の C66x Keystone マルチコア アーキテクチャに基づいた高性能 DSP である TMS320C6678 を採用した、高性能かつコスト効率に優れたスタンドアロン開発プラットフォームです。
  • このデザインには、回路図、設計ファイル、部品表 (BOM) が付属しています。
  • HEVC/H.265 エンコーダとデコーダ、MCSDK フレームワーク、その他のソフトウェア パッケージ
  • デザイン ガイドでは、目的の HEVC 構成を実現できるように、複数の DSP コアとデバイスにまたがる性能とスケーラビリティについて説明しています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA83A.PDF (427 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFT4.PDF (131 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFT6.ZIP (699 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAL6.ZIP (6050 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFT5.ZIP (4216 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFT3.PDF (234 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFT2.PDF (1122 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ / レーダー DSP SoC

66AK2H144 個の Arm A15 コアと 8 個の C66x DSP コアと 10GbE 搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

66AK2H124 個の Arm A15 コアと 8 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

66AK2H062 個の Arm A15 コアと 4 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6678高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

データシート: PDF
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6674高性能クワッド コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Using TMS320C6678 to Implement H.265/HEVC Design Guide (Rev. A) 2015/10/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。