TIDEP0041
K2E 向け、AVS SmartReflex コア電圧生成および PMBus のリファレンス デザイン
TIDEP0041
概要
K2E では、CVDD コア電圧のために AVS SmartReflex 制御を使用する必要があります。このデザインでは、ソフトウェアを必要とせずに、適切な電圧を生成する方法を提供します。この回路は現在、XEVMK2EX に実装済みです。
特長
- K2E に必要な AVS SmartReflex コア電圧を供給
- CVDD の 5% 電圧要件に合格
- VCNTL インターフェイスを使用して動作
- VCNTL インターフェイスで使用する電圧コンバータは不要
- 動作にソフトウェアが不要
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFT8.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | AVS SmartReflex Core Voltage for K2E Using TPS544C25 and LM1001 Design Guide | 2015/06/29 |