TIDM-2PHILPFC

二相インターリーブ力率改善コンバータ、パワー・メータリング付き

TIDM-2PHILPFC

設計ファイル

概要

電力計測機能搭載、デジタル制御された 2 相インターリーブ形式の 700W 力率補正コンバータのためのリファレンス・デザインです。C2000™ Piccolo™ マイコンは、力率補正コンバータを形成する 180 度フェーズ・シフトされた 2 つの出力段を制御するコントローラです。ライン電圧とニュートラル電圧の波形を監視し、電力測定機能を実装します。このリファレンス・デザインは、全負荷時に 0.98 超の力率補正で、97% の効率と、1.5% の THD を実現します。出力段の電力損失の最小化、高調波歪が信頼性に及ぼす影響の低減、1.0 に近い力率を実現し、オフライン・アプリケーションや AC/DC 電源に最適です。

特長
  • 完全デジタル制御の 2 相インターリーブ PFC パワー・コンバータ・トポロジー
  • 95VAC ~ 265VAC のユニバーサル入力
  • 最大 700W で動作する 400 VDC のバス出力
  • 200KHz の動作周波数、1.5% の THD、最大負荷時に、0.99 の力率
  • 整流後の入力電圧、RMS 入力電圧、RMS 入力電力、入力ライン周波数の電力監視をサポート
  • ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック・スタート、グラフィカル・インターフェイス、ステップバイステップの手順を示した資料が付属する、フル機能の評価ボード

注:このボード用のソフトウェアは controlSUITE™ ソフトウェア・パッケージに収録されています。controlSUITE は https://www.ti.com/tool/ja-jp/controlsuite でダウンロードできます。インストール後、「Development Tools」メニューの「Digital Power」セクションにある「High Voltage Interleaved PFC Kit」をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU245.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR446.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC311.ZIP (198 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR447.PDF (200 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275245V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 2 相インターリーブ型 PFC コンバータの設計ガイド、電力計テスト・データ付き 英語版 2017/05/25
その他の技術資料 Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Quick Start Guide 2014/04/25
製品概要 Quick, Low-Cost Access to Industry Leading PFC Performance 2013/02/22