ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27524

アクティブ

5V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC27624 アクティブ 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ More recent, Pin-to-pin, and wider voltage range

製品詳細

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DSD) 8 9 mm² 3 x 3
  • 業界標準のピン配置
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • ソースおよびシンク駆動ピーク電流:5A
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • TTL および CMOS 互換のロジック スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • 負入力電圧 (-5V) に対応
  • 入力およびイネーブル ピンの電圧レベルが VDD ピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO 時に出力を Low に保持 (パワーアップ / パワーダウン時のグリッチを防止)
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:6ns/10ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 出力の並列による高駆動電流
  • 入力フローティング時に出力を Low に保持
  • SOIC-8、HVSSOP-8 PowerPAD™ パッケージ オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:–40~150℃
  • 業界標準のピン配置
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • ソースおよびシンク駆動ピーク電流:5A
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • TTL および CMOS 互換のロジック スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • 負入力電圧 (-5V) に対応
  • 入力およびイネーブル ピンの電圧レベルが VDD ピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO 時に出力を Low に保持 (パワーアップ / パワーダウン時のグリッチを防止)
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:6ns/10ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 出力の並列による高駆動電流
  • 入力フローティング時に出力を Low に保持
  • SOIC-8、HVSSOP-8 PowerPAD™ パッケージ オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:–40~150℃

UCC27524 デバイスは、デュアル チャネルで高速な、ローサイドのゲート ドライバ デバイスで、MOSFET および IGBT 電源スイッチを効果的に駆動できます。UCC27524 には、入力ピンで -5V を直接扱う機能があるため、堅牢性が向上しています。UCC27524はデュアル非反転ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC27524 は、容量性負荷に対してソース / シンクともに最大 5A の高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール ツー レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準 17ns と非常に小さくなっています。さらに、2つのチャネル間で内部伝搬遅延がマッチングされるため、同期整流器などタイミング条件の厳しいデュアル ゲート ドライバを必要とするアプリケーションに最適です。また、2 つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1 つの入力信号で 2 つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。

安全な動作のために、UCC27524 の入力ピンに内部プルアップおよびプルダウン抵抗により、入力ピンがフローティング状態のときには出力が Low に保持されます。UCC27524 は、イネーブル ピン (ENA および ENB) を搭載し、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンになります。

UCC27524 ファミリ デバイスは、SOIC-8 (D)、露出したパッド (DGN) パッケージ付きの VSSOP-8、および露出したパッド (DSD) パッケージ付きの 3mm × 3mm WSON-8 パッケージで供給されます。

UCC27524 デバイスは、デュアル チャネルで高速な、ローサイドのゲート ドライバ デバイスで、MOSFET および IGBT 電源スイッチを効果的に駆動できます。UCC27524 には、入力ピンで -5V を直接扱う機能があるため、堅牢性が向上しています。UCC27524はデュアル非反転ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC27524 は、容量性負荷に対してソース / シンクともに最大 5A の高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール ツー レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準 17ns と非常に小さくなっています。さらに、2つのチャネル間で内部伝搬遅延がマッチングされるため、同期整流器などタイミング条件の厳しいデュアル ゲート ドライバを必要とするアプリケーションに最適です。また、2 つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1 つの入力信号で 2 つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。

安全な動作のために、UCC27524 の入力ピンに内部プルアップおよびプルダウン抵抗により、入力ピンがフローティング状態のときには出力が Low に保持されます。UCC27524 は、イネーブル ピン (ENA および ENB) を搭載し、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンになります。

UCC27524 ファミリ デバイスは、SOIC-8 (D)、露出したパッド (DGN) パッケージ付きの VSSOP-8、および露出したパッド (DSD) パッケージ付きの 3mm × 3mm WSON-8 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC27524A アクティブ 5V UVLO とイネーブル搭載、負の入力電圧に対応、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ Adds ability to handle -5 V on its inputs
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27444 アクティブ 車20V VDD、4A/4A のデュアル チャネル ローサイド ドライバ、-5V 入力対応、イネーブル機能を搭載 Similar pin-to-pin device with 4A/4A drive current and similar electrical characteristics
新規 UCC27624V アクティブ 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ More recent pin-to-pin device with higher supply voltage range, 8V UVLO and similar electrical characteristics

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27524 デュアル 5A、高速ローサイド ゲート ドライバ、負入力電圧機能付 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 21日
アプリケーション・ノート HVAC システム向けゲート ドライバの選択 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
その他の技術資料 Troubleshooting gate drive circuits in automotive and industrial applications 2021年 3月 23日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日
その他の技術資料 デュアル高速ローサイド・ゲート・ドライバ ピーク・シンク/ソース電流: 5A 2014年 4月 3日
その他の技術資料 Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013年 10月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1235EVM — ADS1235 評価基板

ADS1235 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1235 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1235 は低ドリフト、24 ビット、7200-SPS、6 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、低ノイズのブリッジ測定用に PGA を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、高分解能の圧力測定器など、最も要求の厳しいテストおよび測定用機器に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1235EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 評価基板

ADS1261 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1261 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1261 は低ドリフト、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、PGA、電圧リファレンス、内部故障監視装置を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しい測定に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1261EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き評価基板 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM は、UCC2742xQ1 ドライバを迅速かつ簡単に起動するための試験プラットフォームを提供する高速デュアル MOSFET 評価基板です。4V ~ 15Vの単一外部電源電圧で動作し、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを備えています。すべてのデバイスは入力と出力が独立しており、共通のグランドを共有しています。イネーブル(ENBL)機能により、ドライバの動作を細い制御が可能で、同じイネーブルピンで複数デバイスのドライバ信号の ON/OFF が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板

TI (テキサス・インスツルメンツ) の UCD3138HSFBEVM-029 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラである UCD3138RHA をベースとする、デジタル制御のハード スイッチング フルブリッジ コンバータです。この評価基板 (EVM) は、48V 入力システム向けの設計を採用した、スタンドアロンの対称型ハード スイッチング フルブリッジ (HSFB) DC/DC パワー コンバータです。UCD3138HSFBEVM-029 は、36Vdc ~ 72Vdc の DC 入力で動作し、公称 12Vdc の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板

テキサス インスツルメンツの UCD3138PFCEVM-026 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラ UCD3138 をベースとする、デジタル制御の単相 PFC プリレギュレータです。この評価基板は 90Vac ~ 264Vac、47Hz ~ 63Hz のユニバーサル AC ライン入力を許容します。公称出力電圧は 390VDC です。出力の全負荷電力は 360W で、0.999 を上回る非常に高い力率、大半の動作条件で 5% 未満の低 THD 特性を達成しています。この評価基板の保護機能には、ブラウンアウト、出力過電圧、パワーオン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

LAUNCHXL-F28027 — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット

ステップ 1: C2000 MCU F28027 LaunchPad を購入
ステップ 2:「設計を開始」を確認

LAUNCHXL-F28027 はさまざまなプラグオン BoosterPack と互換性のある TI マイコン LaunchPad エコシステムF2802x シリーズ向けの低コスト評価 / 開発ツールです。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。

 

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27524 PSpice Transient Model

SLUM243.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27524 SIMPLIS Transient Model

SLUM681.ZIP (15 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC27524 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM257.TSC (89 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27524 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM256.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC27524 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM510.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB22 UCC2752X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、UCC27524 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DSD) 8 Ultra Librarian