TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI
3 相 Rogowski コイル ベース電力計実装のリファレンス デザイン
TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI
概要
このデザインは、Rogowski コイル電流センサをサポートする、高集積シングル チップ電気メーター ソリューションを実装します。RMS 電流と電圧、有効 / 無効電力と有効 / 無効エネルギー、力率、周波数など、多相エネルギー測定に必要なさまざまなパラメータを計算できるように、ハードウェアとソフトウェアの設計ファイルが付属しています。Rogowski コイル用のハードウェアとソフトウェアのサポートが追加されたため、従来の電流トランスから移行するときに、最小限のハードウェア変更で、Rogowski コイルに簡単に接続できます。Rogowski コイル電流センス ライブラリは、Rogowski 出力の効率的なソフトウェア統合を実装しており、3 相 e メーター向けのシングルチップ ソリューションを実現します。ソフトウェア パッケージにはダミー アプリケーションも含まれているため、ハードウェアとソフトウェアを迅速かつ簡単に評価できます。
特長
- 3 相 0.5% エネルギー メーター ソリューション
- Rogowski コイルを使用する低コストの絶縁型電流センシング機能
- ソフトウェア インテグレータ ソリューション – 最小限のハードウェア変更で既存の CT ベースのソリューションから移行可能
- EMI 耐性に優れた電流センシング機能
- 電流の DC 成分の影響なし
- 位相シフトのない電流測定
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAY9.PDF (206 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRAZ0.ZIP (309 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRAZ1.ZIP (426 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc675 or www.ti.com/lit/xx/tidc675a/tidc675a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC675. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Three Phase Rogowski Coil Based E-Meter Solution Design Guide | 2014/09/09 |