TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

強化された ESD 保護および改ざん検出機能を備えた 3 相計測リファレンス デザイン

TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、強化 ESD (静電気放電) 保護機能を搭載した、ANSI/IEC Class 0.2 対応の 3 相エネルギー メーターを実装しています。改ざん検出機能により盗電されにくくする一方、ZigBee™ による通信に対応しています。  EメータSoCを使用して、あらゆる計量機能を実行し、有効電力の結果をCC2530EMアドオン ボードに送信できます。それらの結果をリモートで表示するには、このデザインに関連する、家庭内ディスプレイのリファレンス デザイン (TIDM-LOWEND-IHD) を使用できます。

このリファレンス デザインは MSP430F67791A を使用しているほか、MSP430F67791、MSP430F6779、MSP430F6779A のいずれかと組み合わせて使用することもできます。

特長
  • ANSI と IEC の Class 0.2 精度の要件を上回る、改ざん検出機能搭載の 3 相メーター
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 の空中放電試験に合格済み (詳細は設計ガイドを参照)
  • エネルギー ライブラリ ファームウェアは、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギー、RMS電流と電圧、力率、ライン周波数など、各種のエネルギー測定パラメータを計算
  • 家庭内ディスプレイと通信するために、または Wi-Fi®、ワイヤレス M-Bus、IEEE-802.15.4g の各アドオン通信モジュールに接続するために、ZigBee® 通信機能をサポート
  • 測定エンジンで使用するメイン電源と補助電源の間の切り替えは、自動または手動で実施できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU817.PDF (4157 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDQ7A.PDF (207 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDQ8A.ZIP (390 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA05A.ZIP (323 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDQ9A.ZIP (427 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDQ4.PDF (112 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430F67797 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430F677917 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430F6779A7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、AES、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430F67791A7 個のデルタ シグマ ADC、LCD、リアルタイム クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54060Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCA03 — Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 強化された ESD 保護および改ざん検出機能を備えた 3 相計測リファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCA03 Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 強化された ESD 保護および改ざん検出機能を備えた 3 相計測リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca03 or www.ti.com/lit/xx/tidca03c/tidca03c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA03. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Three-Phase Metrology w/ Enhanced ESD Protection & Tamper Detection Design Guide 2015/03/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。