TIDM-LOWEND-IHD

ワイヤレス RF 通信機能付きでセグメント LCD ベースのローエンド家庭用ディスプレイ

TIDM-LOWEND-IHD

設計ファイル

概要

家庭用ディスプレイ (IHD) を使用すると、家庭用電源の利用者は総エネルギー消費量、料金、キロワット時など、電力使用に関する情報をリアルタイムで追跡できます。このディスプレイは、一般的にローパワー RF 通信を使用して、電気メーターや対応する他の家電製品と通信できます。エントリ ラインの IHD では、多くの場合、セグメント LCD ベースのソリューションで十分です。通常、このディスプレイはバッテリで動作し、さまざまなメッセージや接続に対処するために、ある程度の専門知識が必要です。TI のローエンド IHD は、低消費電力の MSP430 マイコンと接続できるよう設計されています。このマイコンは、ドライバを内蔵しているため、非常に効率的に LCD セグメント ディスプレイを駆動でき、バッテリ寿命を最適化するためのさまざまな超低消費電力モードを備えています。MSP430 は、Sub-1GHz から 2.4GHz の ZigBee の最も一般的な規格に対応する TI のローパワー RF ソリューションと接続できる標準的なシリアル ポート (SPI、RS232) も搭載しています。開発者は、ハードウェアおよびソフトウェア パッケージを使用することで、他のスマート家電と簡単に連携できる、コスト最適化されたシンプルな IHD を迅速に開発できます。

特長
  • 超低消費電力の MSP430 による長いバッテリ寿命
  • 通信モジュール (UART または SPI) との接続が容易
  • セグメント LCD
  • ローパワー RF (Sub-1GHz と 2.4GHz の Zigbee) の実装をサポート
  • デバッグ用インターフェイス (JTAG およびシリアル)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU203A.PDF (14124 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDR379.ZIP (26 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC258.ZIP (1185 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR380.PDF (134 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2538512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FG461692KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FG4618116KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FG461792KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FG4619120KB フラッシュ、4KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、160 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Segment LCD-Based Low-End In-Home Display With Wireless RF Design Guide (Rev. A) 2014/02/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。