TIDM-LPBP-CAPTOUCH
低消費電力静電容量タッチ・ソリューション、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ソリューション用
TIDM-LPBP-CAPTOUCH
概要
このリファレンス・デザインは、コンシューマ、産業用、その他のアプリケーションで HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) の多様な要件に対応する、静電容量式タッチ入力の超低消費電力実装を提示します。このデザインは、MSP430 バリュー・ライン・マイコンで利用できる複数の独自機能を活用しており、外部部品や付加的な受動部品の必要なしで、静電容量式タッチ素子とマイコンの入出力ピンの間で直接のインターフェイスを確立するのに役立ちます。静電容量式タッチ・ブースタパックは、スクロール・ホイール、ボタン、近接センサを含め、いくつかの静電容量式タッチ素子を搭載しています。このデザインを MSP430 LaunchPad と組み合わせると、ハードウェアとソフトウェアで構成されたリファレンス・デザインを実現でき、多様な物理的ボタンを静電容量式タッチ素子で迅速かつ簡単に置き換えるのに役立ちます。この組み合わせは、コンシューマ・エレクトロニクス、POS (販売時点管理) 機器、物理ボタンを搭載している各種デバイスに対して静電容量式タッチ機能を追加する際に、コスト効率の向上につながります。
特長
- 静電容量式タッチ素子:
- スクロール・ホイール
- ボタン
- 近接センサ
- 即座にフィードバックを返すための 9 個のオンボード LED
- タイマ・ベースの UART 通信により、PC とのインターフェイスを実現
- オープン・ソース GUI
- MSP430 静電容量式タッチ・センス・ライブラリによる全面的なサポート
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR680.PDF (43 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430G2452 — 8KB フラッシュ、256B SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、タイマ、SPI/I2C 搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF
MSP430 microcontrollers
MSP430G2553 — 16KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU
データシート:
PDF