TIDM-LPSM

低消費電力、マイクロ ステッパ モーター ドライバ、リファレンス デザイン、FRAM 使用

TIDM-LPSM

設計ファイル

概要

MSP-EXP430FR5969 FRAM LaunchPad を使用して制御されるこの 20 ピン BoosterPack は DRV8836 モーター ドライバを活用し、最小の消費電力で低電圧ステッパ モーターを動作させ、バッテリ寿命を最適化します。  マイクロ ステッピング ロジックによりスムーズなモーター ステップを実現し、INA199 の電流シャント モニタは貴重なモーター ステータス帰還ループを提供します。また、MSP430FR5969 FRAM 技術により、電源が切断された場合でもモーター状態を保存できます。

特長

 

  • DRV8836 のスリープ状態に加えて、MSP430FR5969 マイコンの LPM3 モードと LPM3.5 モードはバッテリ放電時間を延長することができ、それぞれ 20μA と 10μA の平均消費電流を実現できます
  • 低オフセットと最小の誤差を特長とする、双方向 INA199 電流シャント モニタによって生成された、有益なモーターフィードバック
  • MSP FRAM 技術によりパワー サイクルが発生した場合でも、モーターの状態は中断されずに維持可能
  • 低消費電力の測定と最適化を行う EnergyTrace++ 技術
  • Java ベースの GUI を内蔵しているため、MSP RTC を使用して、24 時間の反復的なモーター動作スケジュールを設計可能
  • あらゆる TI LaunchPad で利用できる、テスト済みの 20 ピン BoosterPack ハードウェア設計
  •  

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA65.PDF (1583 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI89.PDF (119 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI88.PDF (204 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI91.ZIP (281 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB88.ZIP (40 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI90.PDF (52 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI87.PDF (34 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA19926V、双方向電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCB89 — TIDM-LPSM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LPSM 低消費電力、マイクロ ステッパ モーター ドライバ、リファレンス デザイン、FRAM 使用
ダウンロードオプション

TIDCB89 TIDM-LPSM Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/10/12
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-LPSM 低消費電力、マイクロ ステッパ モーター ドライバ、リファレンス デザイン、FRAM 使用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb89 or www.ti.com/lit/xx/tidcb89/tidcb89.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCB89. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low-Power Micro Stepper Motor Driver Using FRAM MCU Design Guide 2015/06/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。