TIDM-NFC-TRANSCEIVER

近距離無線通信(NFC)トランシーバ・リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-TRANSCEIVER

設計ファイル

概要

この近距離無線通信(NFC)リファレンス・デザインは、必要なコンポーネントとレイアウト上の考慮事項の概要を示し、トランスポンダから NFC データ交換フォーマット(NDEF)データを抽出するために NFC をアプリケーションに実装したり、ピア・ツー・ピア(P2P)接続を実装したり、NFC トランスポンダをエミュレートするファームウェアのサンプルを提供します。NFC は、BluetoothTM および WiFi 接続を簡素化して、インタラクティブなコンシューマ・ディスプレイを実現し、データ転送のフォーマットを標準化します。技術資料、ハードウェア、サンプル・コードを使用して、MSP430はじめとしたマイコンに対応した NFC 機能を迅速に実装することができます。この設計は TRF7970ATB の設計をベースにしています。

特長
  • 内蔵 PCB アンテナ
  • U.FL コネクタで独自の設計のアンテナを開発および接続できる
  • SPI コード開発/デバッグ用のテスト・ポイント
  • +3VDC ~ +5VDC のオンボード昇圧コンバータでフルパワーでの評価が可能
  • NFC トランスポンダの読み取りと書き込みに NFCLink(包括的的な NFC ソフトウェア・スイート)を使用してピア・ツー・ピア(P2P)およびカード・エミュレーション(CE)モードを実証できる
  • テスト済みで、ファームウェア、GUI ソフトウェア、ハードウェア設計、およびユーザーズ・ガイドが含まれる
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR503.PDF (118 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC356.ZIP (695 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR502.PDF (118 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS612225.5μA の静止電流、0.7VIN、5V の固定出力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7970Aマルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID トランシーバ IC

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

TRF7964ATRF7964A マルチプロトコル、フル統合型、13.56MHz NFC/RFID リーダー / ライター IC

データシート: PDF | HTML

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。