TRF7964A
- 以下のプロトコル処理を完全に統合: ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 14443 AおよびB、 FeliCa™
- ISO/IEC 14443 Aの衝突防止(ブロークン・バイト)動作用のステート・マシンを内蔵
- 入力電圧範囲: 2.7VDC~5.5VDC
- 出力電力をプログラム可能: +20dBm (100mW)、+23dBm (200mW)
- I/O電圧レベルを1.8VDC~5.5VDCの範囲でプログラム可能
- システム・クロック周波数出力(RF、RF/2、RF/4)を、13.56MHzまたは27.12MHzの水晶振動子または発振器からプログラム可能
- 他のシステム・コンポーネント(MCU、ペリフェラル、インジケータ)用の電圧レギュレータ出力を内蔵、最大20mA
- 変調度をプログラム可能
- RSSI付きのデュアル・レシーバ・アーキテクチャにより、「読み出しホール」を排除し、付近のリーダー・システムや周囲のインバンド・ノイズを検出
- 超低消費電力システム設計の電力モードをプログラム可能(パワーダウン時 < 1µA)
- パラレルまたはSPIインターフェイス(127バイトFIFO)
- 温度範囲: -40℃~+110℃
- 32ピンのQFNパッケージ(5mm×5mm)
TRF7964Aは、13.56MHz NFC/RFIDリーダーおよびライタ・システム用の統合アナログ・フロントエンド(AFE)およびマルチプロトコルのデータ・フレーミング・デバイスで、ISO/IEC 14443 AおよびB、Sony FeliCa、ISO/IEC 15693に対応しています。スーパーセット・デバイスであるTRF7970Aと、ピン単位およびファームウェアで互換です。このデバイスは、内蔵のプログラミング・オプションにより、近接および近傍識別システムの幅広い用途に適しています。
制御レジスタで目的のプロトコルを選択することによって、デバイスを構成できます。すべての制御レジスタに直接アクセスできるため、必要に応じてさまざまなリーダー・パラメータを微調整できます。
TRF7964Aは848kbpsまでのデータ速度に対応し、ISOプロトコル用のすべてのフレーミングおよび同期動作をオンボードでサポートします。デバイスで用意されている直接モードの1つを利用して、他の規格や、カスタム・プロトコルも実装可能です。これらの直接モードにより、ユーザーはAFEを完全に制御でき、生のサブキャリア・データや、フレーム化されていないISOフォーマット・データ、関連する(抽出された)クロック信号にアクセスできます。
レシーバ・システムはデュアル入力のレシーバ・アーキテクチャを採用しているため、最大限の通信堅牢性が実現されています。また、レシーバは各種の自動および手動ゲイン制御オプションを備えています。トランスポンダから受信した信号の強度や、周囲の信号源、内部のレベルは、RSSIレジスタで読み出し可能です。
SPIまたはパラレル・インターフェイスを使用して、MCUとTRF7964Aとの間で通信が可能です。組み込みのハードウェア・エンコーダおよびデコーダを使用するときは、送信および受信機能で127バイトのFIFOレジスタが使用されます。直接送信または受信機能では、エンコーダやデコーダをバイパスし、MCUがデータをリアルタイムで処理できます。
TRF7964Aは、2.7V~5.5Vの広い電源電圧範囲と、MCU I/Oインターフェイスでの1.8V~5.5Vのデータ通信レベルに対応します。
トランスミッタは、5V電源の使用時に50Ω負荷に対して100mW (+20dBm)または200mW (+23dBm)と等価の出力電力レベルを選択可能で、OOKおよびASK変調をサポートし、変調度を選択可能です。
プログラム可能な補助電圧レギュレータが内蔵されており、リーダー・システム内のMCUや追加外付け回路に対して最大20mAの電源を供給可能です。
TRF7964Aマルチプロトコル・トランシーバICの評価を、スーパーセット・デバイスのTRF7970AEVM、TRF7970ATB、またはDLP-7970ABPを使用して開始できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP-7970ABP — TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール
The third party provider DLP Design NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) is an add-on board designed to fit all of TI’s MCU LaunchPads.
This BoosterPack allows the software application developer to get familiar with the functionalities of TRF7970A Multi-Protocol Fully Integrated 13.56 MHz NFC/ HF RFID (...)
RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF Cascade Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
CC3200_NFC_CARD_READER — SimpleLink™ Wi-Fi® 対応の NFC カード リーダー
免責事項:DLP Design, Inc. は、テキサス インスツルメンツの DLP® 製品と関係はありません。
TIDM-NFC-SDM — MIFARE® クラシックおよび独自のプロトコルをサポートする、NFC トランシーバのダイレクト モード
TIDM-NFC-DESFIRE-AES — 近距離無線通信 (NFC) を使用した MIFARE DESFire EV1 タグ認証のリファレンス デザイン
TIDM-NFC-EZ430-MODULE — NFC EZ430 リーダー・モジュール、リファレンス・デザイン
TIDM-NFC-TRANSCEIVER — 近距離無線通信(NFC)トランシーバ・リファレンス・デザイン
TIDM-SMARTMETERBOARD3 — スマート電気メーター開発プラットフォーム (SMB)
TIDM-NFC-READER — NFC & RFID 超低消費電力カード存在検出リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。